UV(<420nm) DMD
적층 제조 및 리소그래피를 위한 정밀한 처리량 높은 조명 제어를 지원합니다
TI의 자외선 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)는 정밀도와 반복성이 필요한 산업 프로세스에 고해상도, 고처리량 조명 제어를 제공합니다. 원자외선 스펙트럼까지의 파장에 최적화된 이러한 장치는 직접 이미징, 3D 프린팅 및 반도체 리소그래피와 같은 애플리케이션을 지원합니다. TI의 장치는 광학 효율성과 확장 가능한 설계를 결합하여 엔지니어가 생산 환경에서 더 빠른 워크플로, 보다 선명한 기능 및 장기적인 안정성을 달성할 수 있도록 지원합니다.
TI DLP 자외선 DMD를 선택해야 하는 이유는?
고속 및 처리량
한 번에 최대 수백만 픽셀까지 인쇄하거나 노출할 수 있습니다. 이러한 제품은 유연한 데이터 로딩, 고효율, 빠른 업데이트 속도를 제공하도록 설계되었습니다.
정확도 및 정밀도
정밀한 픽셀 제어, 다중 비트 노출 및 집중 광학을 통해 서브미크론 레벨까지 반복 가능하고 매우 정확한 노출이 가능합니다.
안정적인 MEMS 기술
교체할 필요 없이 UV(<420nm) 파장에서 안정적으로 작동합니다.
산업 혁신을 위한 DLP 기술
디지털 제조의 혁신 주도
DLP 기술을 사용한 디지털 이미징은 마스크 기반 접근 방식의 대안입니다. 프로그래머블 포토마스크 역할을 하는 DMD는 빠르고, 고해상도, 확장 가능하며, 정밀한 인쇄를 제공하여 광 패턴이 감광성 물질을 노출하도록 유도합니다. 마스크를 제거하면 자재 비용을 줄이고 마스크 제작 시간을 단축하며 마스크 재고 관리를 제거하고 개발을 가속화할 수 있습니다.
고해상도와 빠른 속도로 신속한 패턴 변경 및 즉각적인 교정을 지원합니다. 이러한 이점은 효과적으로 확장되어 수율을 높이고 패널 수준의 생산을 가능하게 합니다. DLP 다이렉트 이미징은 PCB 제조, 평면 패널 디스플레이 수리, 레이저 마킹, 고급 패키징 및 기타 광 노출 애플리케이션을 지원합니다.
How DLP Technology Enables Panel-level Advanced Packaging
TI DLP® 기술, 고급 패키징을 위한 고정밀 디지털 리소그래피 제공
DLP 기술 기반의 고해상도, 고속 3D 프린팅
3D 프린팅 응용 분야를 위한 TI DLP 기술은 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 사용하여 2D 구조광 패턴을 투사해 감광성 수지를 경화하거나 분말 물질을 융합합니다. DLP 기술은 전체 계층을 병렬로 노출함으로써 레이저와 같은 포인트별 방법보다 더 빠른 인쇄 속도와 더 높은 해상도를 제공합니다.
광범위한 스펙트럼에 걸쳐 프로그래밍 가능한 조명 제어를 지원하는 DLP 솔루션은 다양한 적층 가공 프로세스를 위한 유연성을 제공합니다. 높은 광학 효율성, 정밀한 픽셀 배치 및 반복 가능한 정확도를 통해 미세 기능 해상도, 부드러운 표면 마감, 신속한 프로토타이핑부터 생산 수준 3D 프린팅까지 안정적인 스케일링을 지원합니다.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
기술 리소스
DLP Labs: 조명 제어
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
주요 애플리케이션 알아보기
빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 데스크탑 수지 DLP 3D 프린터를 설계합니다.
DLP 기술은 빠른 인쇄 속도, 해상도 성능 및 안정성의 최상의 조합을 제공하며 이제 경제적인 데스크탑 애플리케이션을 위한 크기와 설계된 부품으로 제공됩니다.
DLP 3D 프린터는 신속한 프로토타이핑, 치과 응용 분야, 주조, 맞춤형 제품, 액세서리 및 소비자 가전 응용 분야에 널리 사용됩니다.
DLP 3D 인쇄 기술의 장점:
- 고해상도
- 전체 레이어 노출
- 초점이 맞고 픽셀 단위로 정확한 투영
- 안정적인 MEMS 기술
주요 리소스
- DLP301S – 0.3인치, WQHD 고전력 근적외선 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLP6500FYE – 0.65인치 1080p s600 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
- 3 key design decisions for any desktop 3D printer design – Technical article
DLP SLA 및 SLS 산업용 적층 제조를 위한 DLP 3D 인쇄 기술
적층 가공을 위한 3D 인쇄를 통헤 제조업체는 설계 주기를 가속화하고, 프로토타입을 더 빠르게 조정하고, 생산 부품을 만들어낼 수 있습니다.
DLP 스테레오 리소그래피(SLA) 프린터의 경우 액체 수지는 광 노출에 의해 경화되고 DLP 3D 프린터 선택적 레이저 소결(SLS) 시스템의 경우 미세 분말이 레이저 열 에너지로 함께 융합됩니다.
- 고해상도 마이크로미러 어레이가 1μm 미만의 해상도를 지원합니다.
- 확장된 파장 지원(355 - 2500nm)
- 다양한 범위의 고분자, 수지, 소결 분말 및 기타 제작 재료와 호환
주요 리소스
- DLP9000 – 0.9인치, WQXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLP6500FLQ – 0.65인치 1080p A형 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLP9500 – 0.95인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLPLCR90EVM – DLP® 0.90인치, WQXGA, Type A DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
- DLPLCR95EVM – DLP9500 DMD 평가 보드
- 3 key design decisions for any desktop 3D printer design – Technical article
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
DLP 기술을 사용한 다이렉트 이미징
DLP 기술은 접촉 마스크 없이 포토레지스트 필름과 기타 감광성 물질을 노출할 수 있는 고속, 고해상도 조명 패턴을 제공합니다. 이를 통해 재료 비용을 절감하고 생산 속도를 향상시키며 신속한 패턴 변경을 허용하며 즉석 보정 DLP 직접 이미징을 통해 PCB 제조, 평면 패널 디스플레이 수리, 레이저 마킹 및 기타 광 노출 시스템을 사용할 수 있습니다.
디지털 다이렉트 이미징을 위한 DLP 기술의 이점:
- 확장된 파장 지원(355 - 2500nm)
- 광범위한 포토 레지스트 및 코팅과 호환 가능
주요 리소스
- DLPLCR90EVM – DLP® 0.90인치, WQXGA, Type A DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
- DLPLCR95UVEVM – DLP9500UV DMD 평가 보드
- 직접적인 이미징 리소그래피로 혁신의 미래를 인쇄 – 기술 기고문
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
UV(<420nm) DMD 설계 및 개발
애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.