USB-C 전원 공급 컨트롤러

업계에서 가장 완벽한 USB-C® 전원 공급 컨트롤러 포트폴리오

USB Type-C: The Future of Connectivity

카테고리별로 찾아보기

TI의 광범위한 USB Type-C PD(Power delivery) 컨트롤러 포트폴리오는
모든 전력 역할, 전력 수준 및 통합 옵션을 포괄하여
모든 애플리케이션에 맞게 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다. 최신 PD 표준과
단일 USB-C 인터페이스에서 최대 240W의 탁월한
설계 리소스 라이브러리를 지원하여, 설계 프로세스를 간소화하고
USB-C 전원 공급으로 신속하게 전환할 수 있습니다.


전원 역할


최대 PDO


전원 경로 제어


섹터

관련 카테고리


USB Type-C 기술


USB 포트 보호 IC

기술 리소스

Technical article
Technical article
USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A)
USB PD(Power Delivery) 3.1 확장 전력 범위(최대 240W) 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계가 얼마나 간단하고 빠른지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
목표 달성: 배럴-잭에서 USB Type-C® 및 USB 전원 공급으로 전환
USB Type-C®로 전환하는 것은 어렵지 않습니다. 이 비디오는 TI의 TPS25730 USB 전원 공급 컨트롤러를 사용하여 배럴 잭 커넥터에서 USB-C로 이동하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다.
White paper
White paper
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
이 문서는 USB Type-C 및 USB PD(Power Delivery)에 대한 소개로, 다양한 애플리케이션과 데이터 및 전력 요구 사항을 살펴봅니다.
document-pdfAcrobat PDF
TPS26742-Q1

100W SPR을 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.419

TPS26741-Q1

100W SPR을 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.09

TPS26743E-Q1

240W EPR 및 DisplayPortTM 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.418

TPS26742E-Q1

240W EPR을 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.619

TPS26741E-Q1

240W EPR을 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.275

TPS25751A

수분 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB Type-C® 및 Power Delivery 3.2 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.98