신호 아이솔레이터용 전원

효율적이고, 작은 고성능 절연 전원으로 절연 신호를 공급합니다

카테고리별로 찾아보기

신호 아이솔레이터용 절연 전원 제품에 대한 TI의 포괄적인 포트폴리오는 보드 공간을 줄이고 절연 시스템 설계를 위한 고성능 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 출력 수, 출력 전력, 조정 요구 사항, 입력 전압 범위 및 비용과 같은 고유한 시스템 수준 요구 사항을 충족하는 다양한 고집적 또는 개별 최적화 제품 중에서 선택하십시오. TI의 절연 전원 제품 포트폴리오는 산업용 자동화 장비, 오토모티브 하이브리드 및 전기 자동차 등의 설계를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

기술 리소스

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
절연 DC/DC 바이어스 전원 공급 장치의 환경이 바뀌었고, 절연 장벽을 통해 신호 및 전원을 이동하는 옵션이 많아졌습니다. 요구 사항 및 토폴로지에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits
통합 전원 및 신호 아이솔레이터가 보드 영역을 줄이고, 시스템 비용을 절감하고, 인증을 간소화하고, 복잡성을 줄이고, 견고함을 높여서 시스템 설계를 간소화하는 방법에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
HEV-EV 트랙션 인버터에서 절연 게이트 드라이버에 전원 공급
다양한 전원 공급 장치 아키텍처 및 토폴로지의 장단점을 알아보세요. 또한 전력 변환 효율, 전압 규정, 상대적인 솔루션 크기 및 비용에 대한 비교를 확인하세요.
ISOW6442-Q1

통합 전원을 지원하는 오토모티브, 범용, 쿼드 채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.534

ISOW1050

통합 전원을 지원하는 5Mbps 절연 CAN FD 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.8

ISOW3086

통합 전원을 지원하는 12Mbps, 전이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.65

ISOW3080

통합 전원을 지원하는 500kbps, 전이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.5

ISOW6442

통합 전원을 지원하는 저방출, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.188

ISOW6441

통합 전원을 지원하는 저방출, 4채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.188