변압기 드라이버
작고, 사용자 지정 가능하며, 비용 효율적인 변압기 드라이버
TI의 소형 폼 팩터 푸시-풀 변압기 드라이버는 낮은 EMI(전자기 간섭)를 갖춘 통합 절연 전원 솔루션을 대체하는 간단한 전원 공급 장치를 제공합니다. 소형 폼 팩터 중간 탭 변압기를 구동하도록 설계된 TI의 변압기 드라이버는 사용자 지정 가능한 고효율의 유연한 설계 옵션을 제공하여 시스템 비용을 줄이고 안정성을 높이는 데 도움이 되며, 크기에 민감한 장치나 저방출 장치가 필요한 차량용 HEV/EV 애플리케이션과 높은 시스템 잡음을 생성하는 그리드 인프라 애플리케이션을 지원합니다.
기술 리소스
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. D)
3.3V 또는 5V 입력과 12V 또는 15V 출력을 지원하는 신호 및 전원 절연을 위한 소형 설계를 만드는 방법을 알아보세요.
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. D)
다양한 RS-485 소형 설계 솔루션을 위해 신호 및 전원을 절연하는 다양한 방법을 살펴보세요.
리소스
HEV/EV 트랙션 인버터 전력계
절연 바이어스 전원을 구성하는 세 가지 방법을 지원하는 이 레퍼런스 설계로 트랙션 인버터용 단상 전력계 설계를 시작하세요.
설계 및 개발 자료
레퍼런스 디자인
공기 코어 변압기를 갖춘 LLC 컨버터 레퍼런스 설계, 전자 계량기 애플리케이션을 위한 변조 방지
이 레퍼런스 설계는 UCC25800-Q1(절연 바이어스 전원 공급용 오픈 루프 LLC 변압기 드라이버)으로 제어되는 LLC 컨버터를 제공하며, 9V로 작동하고, 각각 50mA의 최대 부하 전류로 9.0V의 3개의 출력 전압을 생성합니다. 공기 코어 변압기는 강력한 외부 자기장이 있을 때 코어 포화를 방지하는 데 사용되었습니다.
레퍼런스 디자인
3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 하이브리드 전기 자동차 및 전기 자동차(HEV/EV) 시스템을 위한 12V 자동차 배터리 입력, 4.2W 바이어스 공급 솔루션을 갖춘 트랙션 인버터 단상 전원 단계를 제시합니다. 모든 바이어스 전원 솔루션은 12V 자동차 배터리에서 4.5V~42V DC의 넓은 입력 범위를 허용하고, +15V, -8V 또는 +20V, -4V구성 및 최대 180mA의 출력 전류를 생성합니다. 이 전력계는 5.7kVRMS 강화 절연을 지원하고 SiC/IGBT 하프 브리지 모듈에 맞는 100mm x 62mm 폼 팩터로 설계된 절연 (...)
레퍼런스 디자인
기능 절연 RS-485, CAN 및 I2C 데이터 전송을 위한 통신 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-01281 레퍼런스 설계는 RS-485/I2C/CAN 트랜시버를 위한 절연 통신 및 절연 전력이 필요한 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 에너지 저장 장치와 같은 산업용 시스템에서 사용하기 위한 저비용, 고효율 절연 RS-485, I2C 및 CAN 통신 모듈 솔루션입니다. 이 설계에는 각 인터페이스의 통신 프로토콜을 처리하는 온 보드 C2000-Piccolo 마이크로컨트롤러가 탑재되어 있습니다. 이 보드는 통신 트랜시버용 2차 전원을 생성하기 위한 적은 부품 수의 내장형, 고효율, 1차측 제어 절연 전원 공급 장치를 (...)