인버팅 버퍼 및 드라이버

드라이브 강도를 높여 시스템 신호 무결성 개선

parametric-filter모든 제품 보기
신호 재구동, 스위치 디바운싱, 표시등 LED 제어, 300개 이상의 인버터 포트폴리오를 통해 저속 또는 고잡음 입력 제거 등 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 1-32채널 드라이버에서 사용 가능한 오픈 드레인, 3상 및 Schmitt 트리거 옵션이 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

추천 인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G14B-Q1

슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 단일 1.1V~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.079

SN74LVC1G240B-Q1

3상태 출력을 지원하는 차량용 단일 1.1V~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.089

SN74LVC14B

슈미트 트리거 입력을 지원하는 6채널 1.1V~3.6V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.125

SN74LVC240A-Q1

Automotive, 8-ch, 1.65-V to 3.6-V inverters with 3-state outputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.372

SN74LVC1GU04-Q1

1.65V~5.5V VCC 작동을 지원하는 차량용 단일 인버터 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.096

SN74AHCT541-Q1

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 차량용 8채널, 4.5V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.257

인버팅 버퍼 및 드라이버의 이점

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 4~48핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다. 

checkmark

광범위한 채널 수

1~16개의 채널 수로 특정 시스템 요구 사항 충족.

checkmark

광범위한 포트폴리오 

최저 전력부터 최고 속도까지 옵션을 갖춘 300개 이상의 인버팅 버퍼 및 드라이버 포트폴리오를 통해 로직 요구 사항을 모두 찾아보세요

인버팅 버퍼 및 드라이버의 일반적인 애플리케이션

표시등 LED 제어

PLC 또는 네트워크 장비와 같은 대부분의 최신 시스템에는 몇 가지 형태의 LED 표시등이 있습니다. 이러한 LED는 MCU나 다른 회로를 통해 구동되어야 하는데, 이러한 회로에서 필요한 고전류 드라이브를 제공할 수 없는 경우가 많습니다. 한 가지 간단한 해결 방법은 로직 버퍼 또는 로직 게이트를 사용하는 것입니다. 이 비디오에서는 설계 프로세스와 고려해야 할 중요한 매개 변수를 살펴봅니다.

기술 리소스

비디오
비디오
스위치 디바운싱
물리적 버튼 및 스위치는 내부 접촉 바운싱 때문에 단일 버튼 누름에서 여러 출력을 생성할 수 있습니다. 이 비디오에서는 이러한 효과의 여러 트리거를 제거하는 간단한 솔루션을 제공합니다.
비디오
비디오
표시등 LED 제어
PLC 또는 네트워크 장비와 같은 대부분의 최신 시스템에는 몇 가지 형태의 LED 표시등이 있습니다. 이 비디오에서는 설계 프로세스와 고려해야 할 중요한 매개 변수를 살펴봅니다.
비디오
비디오
저속 또는 고잡음 입력 신호 제거
때때로 시스템에서 느리거나 잡음이 많은 신호가 불가피하게 발생합니다. 이 비디오에서는 저속 또는 고잡음 신호를 CMOS 입력에 연결할 때 발생하는 몇 가지 구체적인 문제와 그 신호를 제거하기 위해 어떤 작업을 할 수 있는지 설명합니다.