비인버팅 버퍼 및 드라이버

드라이브 강도를 높여 시스템 신호 무결성 개선

parametric-filter모든 제품 보기
신호 재구동, 스위치 디바운싱, 표시등 LED 제어, 300개 이상의 버퍼 포트폴리오를 통해 저속 또는 고잡음 입력 제거 등 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 1-32채널 드라이버에서 사용 가능한 오픈 드레인, 3상 및 Schmitt 트리거 옵션이 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

추천 비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G17B-Q1
비인버팅 버퍼 및 드라이버

슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 2채널, 1.1V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.163

SN74LVC9541A-Q1
비인버팅 버퍼 및 드라이버

Automotive, 1.65-V to 3.6-V, 8-ch buffers with Schmitt-trigger inputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.26

SN74LVC9541A
비인버팅 버퍼 및 드라이버

1.65-V to 3.6-V, 8-ch buffers with Schmitt-trigger inputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.22

SN74LVC241A
비인버팅 버퍼 및 드라이버

1.65-V to 3.6-V, 8-ch buffers with 3-state outputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.266

SN74AHC9541-Q1
비인버팅 버퍼 및 드라이버

Automotive octal buffers and line drivers with 3-state outputs and schmitt-trigger inputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT7541-Q1
비인버팅 버퍼 및 드라이버

오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 8채널 4.5V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.201

비인버팅 버퍼 및 드라이버의 이점

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 4~48핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다.

checkmark

광범위한 채널 수

1~16개의 채널 수로 특정 시스템 요구 사항 충족.

checkmark

광범위한 포트폴리오 

최저 전력부터 최고 속도까지 옵션을 갖춘 300개 이상의 비인버팅 버퍼 및 드라이버 포트폴리오를 통해 로직 요구 사항을 모두 찾아보세요 

비인버팅 버퍼 및 드라이버의 일반적인 애플리케이션

PLC 또는 네트워크 장비와 같은 대부분의 최신 시스템에는 몇 가지 형태의 LED 표시등이 있습니다. 이러한 LED는 MCU나 다른 회로를 통해 구동되어야 하는데, 이러한 회로에서 필요한 고전류 드라이브를 제공할 수 없는 경우가 많습니다. 한 가지 간단한 해결 방법은 로직 버퍼 또는 로직 게이트를 사용하는 것입니다. 이 비디오에서는 설계 프로세스와 고려해야 할 중요한 매개 변수를 살펴봅니다.

기술 리소스

비디오
비디오
스위치 디바운싱
물리적 버튼 및 스위치는 내부 접촉 바운싱 때문에 단일 버튼 누름에서 여러 출력을 생성할 수 있습니다. 이 비디오에서는 이러한 효과의 여러 트리거를 제거하는 간단한 솔루션을 제공합니다.
비디오
비디오
컨트롤러 리셋 중 신호 유지
대다수의 시스템에서는 시스템 컨트롤러가 꺼져 있거나, 절전 모드로 전환되거나, 잠시 리셋 상태로 유지되는 동안 일부 기능이 유지되어야 합니다. 이 비디오는 컨트롤러 재설정 중에 제어 신호 라인을 유지하는 간단한 방법을 보여줍니다.
비디오
비디오
저속 또는 고잡음 입력 신호 제거
때때로 시스템에서 느리거나 잡음이 많은 신호가 불가피하게 발생합니다. 이 비디오에서는 저속 또는 고잡음 신호를 CMOS 입력에 연결할 때 발생하는 몇 가지 구체적인 문제와 그 신호를 제거하기 위해 어떤 작업을 할 수 있는지 설명합니다.