구성형 게이트

구성 가능한 로직으로 BOM 간소화

카테고리별로 찾아보기

전원 양호 신호 결합, 디지털 신호 활성화 또는 비활성화, 20개 이상의 구성 가능한 게이트 포트폴리오를 통해 여러 오류 신호 모니터링과 같은 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. 포함된 디바이스 옵션은 푸시-풀 및 3상 출력 유형을 통해 단일 채널 디바이스에서 최대 19개의 기능을 지원합니다.

매개 변수 사양으로 선택

기술 리소스

비디오
비디오
전력 양호 신호 결합
전력 양호 신호는 시스템에서 상대적으로 먼 거리에서 라우팅되므로 항상 기생을 극복할 수 없습니다. 이 비디오에서는 표준 로직 디바이스와 함께 간단한 2가지 솔루션을 빠르게 다룹니다.
비디오
비디오
디지털 신호 활성화 또는 비활성화
이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력으로 수행할 작업을 위한 모든 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.
비디오
비디오
입력 수를 줄여 오류 신호 모니터링
이 비디오에서는 예제 시스템에서 오류 플래그 출력 집합을 모니터링하는 데 필요한 입력 수를 줄이는 한 가지 방법에 대해 설명합니다.
SN74AHCT3G99

3상태 출력을 지원하는 울트라 구성 가능 다기능 3채널 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.218

SN74AHC3G99-Q1

3상태 출력을 지원하며 유연하게 구성 가능한 차량용 3채널 다기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT3G99-Q1

유연하게 구성 가능한 차량용 3채널 다기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHC3G99

3상태 출력을 지원하며 유연하게 구성 가능한 3채널 다기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.218

TPUL2T323-Q1

차량용 2채널 재트리거 가능 단안정 RC 펄스 발생기, 1000x, TTL 입력, CLR RE에서 트리거

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.254

SN74ACT3G97

TTL 입력을 지원하는 3채널 2V~6V 다중 기능 구성 가능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.191