구성 가능 및 프로그래머블 로직 IC

사용자 정의 및 프로그래밍 가능한 로직 솔루션으로 제품 차별화 및 가치 창출

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 구성 가능 및 프로그래머블 로직 IC는 제품을 더욱 차별화하는 사용자 지정 옵션을 제공합니다. TI PLD(프로그래머블 로직 장치), 구성 가능한 게이트 및 단안정 바이브레이터(원샷)는 이전에는 수많은 개별 장치 없이는 불가능했던 추가 기능을 구현할 수 있습니다. 이러한 장치는 프로그래밍이 간편하고 필요한 부품 수와 PCB 공간을 90% 이상 줄임으로써 설계를 간소화할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

TDEL3G510
펄스 및 지연 생성기

3ch falling-edge triggered delay generator with 100ms delay time

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.27

TPLD2001
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 프로그래머블 로직 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.59

SN74AHCT3G99
구성형 게이트

Ultra-configurable multifunction 3ch gate with 3-state outputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.218

TPUL1G113
펄스 및 지연 생성기

Single retriggerable monostable multivibrator

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.25

SN74AHC3G99-Q1
구성형 게이트

Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate with 3-state outputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.257

TPLD801-Q1
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.258