TI의 펄스 및 지연 생성기 제품군은 펄스 생성 기술의 괄목할 만한 발전을 보여주며, 기존 단안정 멀티바이브레이터 포트폴리오와의 핀 호환성을 유지하면서 향상된 전력 효율과 정확도를 제공합니다. 유연한 구성 옵션을 갖춘 TI의 장치는 다양한 애플리케이션에 적합한 가변 펄스 및 지연 범위를 제공하므로 시스템 안정성과 효율성을 개선하려는 설계자에게 이상적인 선택입니다.
카테고리별로 찾아보기
매개 변수 사양으로 선택
상업용 등급 펄스 및 지연 생성기
차량용 등급 펄스 및 지연 생성기
TI 펄스 및 지연 생성기를 선택해야 하는 이유
더 작은 솔루션 크기로 보드 공간 절약
TPUL 1000x를 사용하면 업계 표준 단안정 멀티바이브레이터와 비교하여 월등히 작은 커패시터 크기로 더 긴 펄스 지속 시간을 구현할 수 있습니다.
통합 레벨 변환을 이용한 더 낮은 전압 지원(LVxT)
최저 1.5V의 공급 전압 사양으로 차세대 시스템과의 호환성이 보장됩니다.
차량용 등급 옵션
TPUL 제품은 등급 1의 –40°C~125°C 작동 온도 범위와 같은 다양한 차량용 등급 옵션을 갖추고 있습니다.
기술 리소스
Product overview
Transitioning to TPUL Family Monostable Multivibrators
TPUL 장치 제품군 및 기존 단안정 멀티바이브레이터와의 호환성에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
단안정 멀티바이브레이터와 관련된 설계 고려 사항에 대해 자세히 알아보세요.
Product overview
Configurable Timed Reset Using Discrete Logic (Rev. A)
단안정 멀티바이브레이터의 시스템 수준 애플리케이션 알아보기
평가 보드
TPUL1X1000 평가 모듈
이 EVM을 사용하면 장치를 보드에 납땜할 필요 없이 TPUL 장치를 평가할 수 있습니다. 사용자는 K=1 및 K=1,000 장치의 풋프린트와 크기 차이를 시각화할 수 있습니다. 이 보드는 표준 및 확장된 펄스 폭 TPUL 장치에 대해 동일한 펄스 폭으로 사전 구성되어 솔루션 크기 차이를 보여줍니다.
계산 툴
TPUL 펄스 폭 및 K-Factor 계산기
TPUL 저항-커패시터 구성 가능 단안정 멀티바이브레이터에 이 펄스 폭 및 K-Factor Microsoft Excel 기반 계산기를 사용하세요.
평가 보드
5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.