플립플롭, 래치 및 레지스터
동기 및 비동기 메모리 저장소
플립플롭, 래치 및 레지스터의 주요 장점
업계에서 가장 방대한 포트폴리오
900개 이상의 카운터, 플립플롭, 래치 및 레지스터로 구성된 광범위한 포트폴리오를 통해 모든 로직 요구 사항을 충족합니다.
차세대 컨트롤러에 최적화
오늘날의 최첨단 마이크로프로세서 기술 구현
최신 산업 표준에 대한 인증
오토모티브, 우주, 군사 및 산업용 제품의 품질 요구 사항을 충족하기 위한 테스트 및 제조
업계 최소 패키지
보드 공간을 최대화하고 업계에서 가장 작은 패키지로 밀도를 높입니다.
플립 플롭, 래치 및 레지스터의 일반적인 응용 분야
마이크로컨트롤러의 입력 수 증가
마이크로컨트롤러를 사용할 때 일반적으로 발생하는 문제는 여러 센서에서 읽기를 위한 GPIO 핀이 충분하지 못하다는 것입니다. 병렬 입력, 직렬 출력 시프트 레지스터를 사용하여 마이크로 컨트롤러에서 더 적은 GPIO 핀을 가지고 동일한 수의 입력을 읽을 수 있습니다.
순간 스위치를 토글 스위치로 변환
일부 시스템 기능에는 토글 스위치가 필요합니다(예: 시스템의 주 전원 스위치). 이 비디오에서는 푸시 버튼 또는 순간 스위치를 사용하여 이 토글을 수행하는 방법을 빠르게 설명합니다.
Technical Resources
Application brief
Simplifying Solid-State Relay Designs With Logic
솔리드 스테이트 릴레이는 많은 최신 디지털 시스템에서 기존의 기계식 릴레이를 대체하며, 특히 스마트 온도 조절기 및 건물 제어 패널과 같은 더 작은 폼 팩터 애플리케이션에 적합합니다.
Application note
Designing with Shift Registers
시프트 레지스터는 시스템 컨트롤러의 총 입력 또는 출력(IO) 핀 수를 늘릴 수 있는 간단하고 저렴하고 유연한 방법을 제공합니다.
S-R 래치를 사용하여 경보/변조 회로 설계
경보 회로는 이벤트를 표시하고 해결해야 하는 시스템의 중요한 부분에 사용됩니다. 이 비디오에서는 경보 트리거 이벤트를 놓치지 않도록 간단한 잠금 솔루션을 소개합니다.