D형 플립플롭
싱글 비트~22비트 동기 D형 저장소 레지스터
카테고리별로 찾아보기
디지털 신호 동기화, 순간 스위치를 전환하여 스위치 사이를 전환하거나 300개 이상의 D형 플립플롭 포트폴리오를 통해 리셋 시 신호를 유지하는 등의 일반적인 동기 로직 및 메모리 문제를 해결합니다. TI의 포트폴리오에는 1-22채널 구성에서 사용할 수 있는 Schmitt 트리거 및 3상 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다.
매개 변수 사양으로 선택
전압
등급
패키지
특징
TI의 D형 플립플롭을 선택해야 하는 이유
사용 가능한 폼 팩터
TI의 D형 플립플롭 포트폴리오는 모든 상황에 맞게 설계된 다양한 패키지 제품으로 구성되어 있습니다.
광범위한 전압 범위 적용 범위
0.8V~18V의 전압으로 작동하는 장치라면 D형 플립플롭으로 갈 수 없는 곳은 없습니다.
특수 D형 플립플롭
자동차, 우주 또는 그 사이의 모든 것을 대상으로 하는 설계에 관계없이 TI는 고객의 요구에 맞는 검증된 장치를 보유하고 있습니다.
D형 플립플롭의 일반적인 응용 분야
필요할 때까지 데이터 저장
D형 플립플롭은 필요할 때까지 데이터를 저장할 수 있으며 설계 내의 다른 메모리 구성 요소와 상호 작용하는 데 탁월합니다.
D형 플립플롭을 위한 주요 제품
기술 리소스
More literature
TI packaging
이 문서에서는 TI의 패키지 솔루션에 대한 명확한 예제와 자세한 정보를 제공합니다.
More literature
텍사스 인스트루먼트 일반 품질 지침 (Rev. Q)
텍사스 인스트루먼트 제품 품질 정보.
Selection guide
Logic Guide (Rev. AC)
다양한 논리 부품 및 장치 제품군에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.