D형 래치

싱글 비트~32비트 비동기 D형 저장소 레지스터

카테고리별로 찾아보기

디지털 신호 활성화 또는 비활성화하거나 180개 이상의 D형 래치 포트폴리오를 통해 리셋 시 신호를 유지하는 등의 일반적인 비동기 로직 및 메모리 문제를 해결합니다. 1-32채널 구성에서 사용할 수 있는 Schmitt 트리거 및 3상 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다.

매개 변수 사양으로 선택

주요 D형 래치

D형 래치의 이점

checkmark

슈미트 트리거 입력

TI의 새로운 HCS 제품군은 탁월한 잡음 내성을 가능하게 하는 슈미트 트리거 입력을 제공합니다. 

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 5~20핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다. 

checkmark

다양한 D형 래치 기능

단일 비트 및 비동기 스토리지, 1~32채널, 최대 250MHz 클로킹으로 설계 요구 사항을 충족하세요

D형 래치의 일반적인 응용 분야

때에 따라 시스템 작동 중에 디지털 신호를 활성화하거나 비활성화해야 하는 경우가 있습니다. 이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력으로 수행할 작업을 위한 모든 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.

기술 리소스

Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는 높고 낮은 입력 전이에서 상당히 빠른 에지를 요구합니다. 에지가 너무 느리면 과도 전류, 진동, 그리고 심지어 장치 손상까지 발생할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
여기서 듀얼 풋프린트는 2개의 다른 패키지 구성에 대해 2개의 PCB 랜딩 패드를 오버레이하는 것을 뜻합니다. 공급에 제약이 있는 환경에서 이는 새로운 설계 또는 보드 스핀에 대한 공급 문제를 완화하는 훌륭한 방법입니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)
(CMOS) 장치를 포함하는 시스템을 설계할 때 설계자는 모든 버스 드라이버가 비활성, 고임피던스 조건(3상태)에 있는 작동 조건에 특히 주의를 기울여야 합니다.
document-pdfAcrobat PDF
SN74LVC1G373B-Q1
D형 래치

3상태 출력을 지원하는 차량용 1채널 D형 래치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.165

SN74AHC7541-Q1
D형 래치

3상태 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 8진 버퍼 및 라인 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.257