디지털 신호 비교 또는 입력 신호의 위상 차이 감지 등의 일반적인 조합 로직 문제를 해결하거나, 두 입력이 50개 이상의 XOR 게이트 포트폴리오와 동일한 경우 비교합니다. 1-4채널 구성에 사용할 수 있는 오픈 드레인 및 Schmitt 트리거 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
매개 변수 사양으로 선택
XOR 게이트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
넓은 작동 전압 범위
0.8V~18V 범위의 제품 중에서 선택하여 모든 응용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다
다양한 패키지 제공
유연 및 무연 패키지 모두 5~20핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다.
슈미트 트리거
TI의 새로운 HCS 제품군은 탁월한 잡음 내성을 가능하게 하는 슈미트 트리거 입력을 제공합니다.
XOR 게이트의 일반적인 응용 분야
입력 신호에서 위상차를 감지합니다
위상 감지기가 입력 신호 간 위상 차이를 나타내는 PWM 신호를 출력합니다. 이 동영상에서는 XOR 게이트가 어떻게 위상 감지기 역할을 하는지 간단하게 설명합니다.