NOR 게이트

조합 로직으로 신호 체인 간소화

카테고리별로 찾아보기

디지털 신호 활성화 또는 비활성화, 여러 오류 신호 모니터링, 100개 이상의 NOR 게이트 포트폴리오를 통해 래치 생성 등의 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. 1-6채널 구성에 사용할 수 있는 오픈 드레인 및 Schmitt 트리거 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다.

매개 변수 사양으로 선택

주요 NOR 게이트

NOR 게이트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

넓은 작동 전압 범위

0.8V~18V 범위의 제품을 선택하여 모든 애플리케이션 요구 사항을 충족하세요.

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 5~20핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다. 

checkmark

슈미트 트리거 입력

HCS(슈미트 트리거) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 탁월한 잡음 내성을 가능하게 하는 슈미트 트리거 입력을 제공합니다. 

일반적인 NOR 게이트 애플리케이션

S-R 래치를 사용하여 경보/변조 회로 설계

이벤트를 플래그 및 해결해야 하는 중요 시스템은 경보 회로를 사용합니다. 이 비디오에서는 경보 트리거 이벤트를 놓치지 않도록 설계된 간단한 S-R(설정 리셋) 잠금 솔루션을 소개합니다.

NOR 게이트을 위한 주요 제품
SN74AUP1G02 활성 단일 2입력, 0.8V~3.6V 저전력 NOR 게이트
SN74AUC2G02 활성 2채널, 2입력, 0.8V~2.7V 고속 NOR 게이트
SN74LVC2G02 활성 2채널, 2입력, 1.65V~5.5V NOR 게이트

잡음에 미치는 영향을 줄입니다

HCS(슈미츠 트리거) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 2V~6V 입력 전압 범위에서 작동합니다. 슈미트 트리거 입력은 잡음이 높은 3.3V 및 5V 애플리케이션에서 신호를 해독하고 로직 레벨 전환을 선명하게 하여 느린 신호 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
설계자들은 시스템에서 신호 무결성을 개선하고, 전력을 줄이고, 안정성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. TI는 이러한 목표를 달성하기 위해 차세대 슈미트 트리거 통합 고속 CMOS 제품군을 설계했습니다.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는 높고 낮은 입력 전이에서 빠른 에지를 요구합니다. 에지가 너무 느리면 과도 전류, 진동 또는 장치 손상이 발생할 수 있습니다.
PDF | HTML
슈미트 트리거 입력을 위한 주요 제품
SN74HCS27 활성 슈미츠 트리거 입력을 지원하는 삼중 3입력 NOR 게이트
SN74HCS02 활성 슈미트 트리거 입력을 지원하는 4채널, 2입력, 2V~6V 저전력 NOR 게이트
SN74HCS27-Q1 활성 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 3채널, 3입력, 2V~6V 저전력 NOR 게이트

비용 효율적인 솔루션으로 보드 크기 최적화

Small-outline transistor thin(SOT-23-THN) DYY 패키지는 4.2mm x 3.26mm의 개별 로직 리드형 패키지로 TSSOP(thin Shrink Small-Outline Package) 등가 패키지보다 57% 작습니다. DYY 패키지의 표준 0.5mm 피치로 기존 제조 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다. 

BQA 14핀 로직은 매우 쿼드 플랫 무연(WQFN) 패키지는 3mm x 2.5mm로, TSSOP 패키지보다 76% 작고 이전 세대 QFN 패키지보다 40% 작습니다. 또한 이 패키지는 제조 중 기존 X선 검사와 달리 광학 검사가 가능하도록 습식 측면 구성으로도 제공됩니다.

왼쪽부터: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

최첨단 패키지을 위한 주요 제품
SN74AHCT02-Q1 활성 TTL 적합 CMOS 입력을 지원하는 차량용 4채널, 이중 입력, 4.5V~5.5V NOR 게이트
SN74HCS02 활성 슈미트 트리거 입력을 지원하는 4채널, 2입력, 2V~6V 저전력 NOR 게이트
SN74AHC02 활성 4채널, 2입력, 2V~5.5V NOR 게이트
SN74LVC1G02B-Q1
NOR 게이트

차량용, 1채널, 2입력 1.1V~5.5V 32mA 드라이브 강도 NOR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.034