OR 게이트

조합 로직으로 신호 체인 간소화

parametric-filter모든 제품 보기
80개 이상의 게이트 포트폴리오를 통해 디지털 신호 활성화 또는 비활성화 또는 여러 오류 신호 모니터링과 같은 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. 1-6채널 구성에 사용할 수 있는 오픈 드레인 및 Schmitt 트리거 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

카테고리별로 찾아보기

주요 OR 게이트

SN74LVC1G332B-Q1
OR 게이트

차량용, 단일 3입력, 1.1V~5.5V OR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.13

SN74LVC1G32B-Q1
OR 게이트

차량용, 1채널, 2입력, 1.1V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.047

OR 게이트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

넓은 작동 전압 범위

0.8V~18V 범위의 제품을 선택하여 모든 애플리케이션 요구 사항을 충족하세요.

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 5~20핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다. 

checkmark

슈미츠 트리거 입력

HCS(슈미트 트리거) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 탁월한 잡음 내성을 가능하게 하는 슈미트 트리거 입력을 제공합니다. 

일반적인 OR 게이트 애플리케이션 및 기능

MCU GPIO 채널 수를 줄여 오류 신호를 모니터링

많은 시스템에는 모니터링할 오류 플래그가 여러 개 있습니다. 오류가 발생한 모듈보다 오류가 발생한 것이 더 중요한 경우 이러한 오류 플래그를 모니터링하는 데 필요한 입력 수를 줄일 수 있습니다. 이 비디오에서는 예제 시스템에서 오류 플래그 출력 집합을 모니터링하는 데 필요한 입력 수를 줄이는 한 가지 방법에 대해 설명합니다.

OR 게이트을 위한 주요 제품
SN74LVC2G32 활성 2채널, 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트
SN74AUP1G32 활성 단일, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) OR 게이트
SN74LV32A-Q1 활성 오토모티브, 4채널, 2입력 2V~5.5V 고속(7ns) OR 게이트

OR 게이트의 일반적인 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요

때에 따라 시스템 작동 중에 디지털 신호를 활성화하거나 비활성화해야 하는 경우가 있습니다. 이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력으로 수행할 작업을 위한 모든 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.

OR 게이트을 위한 주요 제품
SN74AHCT1G32-Q1 활성 오토모티브, 1채널, 2입력 4.5V~5.5V 고속(7.1ns) OR 게이트, TTL 호환 입력 지원
SN74AHC1G32-Q1 활성 오토모티브, 1채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) OR 게이트
SN74AUC32 활성 4채널, 2입력 0.8V~2.7V 초고속(2.4ns) OR 게이트

비용 효율적인 솔루션으로 보드 크기 최적화

Small-outline thin(SOT-23-THN) DYY 패키지는 4.2mm x 3.26mm의 개별 로직 리드형 패키지로 TSSOP(thin Shrink Small-Outline Package) 등가 패키지보다 57% 작습니다. DYY 패키지의 표준 0.5mm 피치로 기존 제조 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다.

BQA 14핀 로직은 매우 쿼드 플랫 무연(WQFN) 패키지는 3mm x 2.5mm로, TSSOP 패키지보다 76% 작고 이전 세대 QFN 패키지보다 40% 작습니다. 또한 이 패키지는 제조 중 기존 X선 검사와 달리 광학 검사가 가능하도록 습식 측면 구성으로도 제공됩니다.

왼쪽부터: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

OR 게이트을 위한 주요 제품
SN74AHC32 활성 4채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) OR 게이트
SN74AHCT32 활성 4채널, 2입력, 4.5V~5.5V 고속(7.1ns) OR 게이트, TTL 호환 입력 지원
SN74HCS32-Q1 활성 오토모티브, 4채널, 2입력 2V~6V 고속(12ns) OR 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원

잡음에 미치는 영향을 줄입니다

HCS(슈미츠 트리거) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 2V~6V 입력 전압 범위에서 작동합니다. 슈미트 트리거 입력은 잡음이 높은 3.3V 및 5V 애플리케이션에서 신호를 해독하고 로직 레벨 전환을 선명하게 하여 느린 신호 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
설계자들은 시스템에서 신호 무결성을 개선하고, 전력 소비를 줄이고, 견고성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. HCS 제품군은 이러한 목표를 달성하도록 설계되었습니다.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는 높고 낮은 입력 전이에서 빠른 에지를 요구합니다. 엣지가 너무 느리면 과도한 전류, 진동 또는 장치 손상이
발생할 수 있습니다.
PDF | HTML
OR 게이트을 위한 주요 제품
SN74HCS4075 활성 3채널, 3입력 2V~6V 고속(12ns) OR 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원
SN74HCS32 활성 4채널, 2입력 2V~6V 고속(12ns) OR 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원
SN74HCS32-Q1 활성 오토모티브, 4채널, 2입력 2V~6V 고속(12ns) OR 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원

기술 리소스

Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는 높고 낮은 입력 전이에서 상당히 빠른 에지를 요구합니다. 에지가 너무 느리면 과도 전류, 진동, 그리고 심지어 장치 손상까지 발생할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
여기서 듀얼 풋프린트는 2개의 다른 패키지 구성에 대해 2개의 PCB 랜딩 패드를 오버레이하는 것을 뜻합니다. 공급에 제약이 있는 환경에서 이는 새로운 설계 또는 보드 스핀에 대한 공급 문제를 완화하는 훌륭한 방법입니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
User Fewer Inputs to Monitor Error Signals
어느 장치가 오류를 촉발했는가를 아는 것보다 오류 발생 사실 자체를 아는 것이 더 중요한 경우 오류 소스 신호를 결합하면 시스템 제어 장치에서 요구하는 입력 개수를 줄일 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF