엔트리급부터 프리미엄급의 주행 솔루션을 위한 안전하고 확장 가능하며 효율적인 AI
카테고리별로 찾아보기
차량은 도로에서 더 많은 AI와 안전을 요구하고 있습니다. 차량용 주행 보조 SoC(시스템 온 칩) 제품군은 차세대 C7 DSP와 NPU 아키텍처 기반의 고도로 통합된 효율적인 AI를 통해 더 빠르게 인지하고 반응하여 업계의 가장 까다로운 문제를 해결합니다. 많은 수의 카메라 및 레이더 연결과 다양한 통신 인터페이스로 전체 차량을 원활하게 통합합니다. 차량용 주행 보조 제품군은 ISO26262와 ASIL D까지의 안전 인증을 지원하여 모든 운전자에게 신뢰감을 제공합니다.
애플리케이션에 기반하여 SoC 찾으세요.
ADAS/AD 차량용 카메라
실내 시스템
관련 카테고리
차량용 mmWave 레이더 센서
차량용 전원 관리 IC
차량용 FPD-Link SerDes
주요 애플리케이션 알아보기
고급 컴퓨팅, 분석, 최적화된 차량 내 네트워킹, 지능형 부하 구동 및 스마트 전력 분배를 위한 TI의 기술로 소프트웨어 정의 차량을 구현합니다.
자동차 산업은 소프트웨어 중심 변화를 겪고 있습니다. SDV(소프트웨어 정의 차량)를 향한 비전을 바탕으로 자동차 제조업체는 차량의 아키텍처를 재정의하고 도메인에서 영역 아키텍처로 전환하여 OTA(over-the-air) 업데이트를 통해 더 많은 개인화, 더 나은 차량 내 경험 및 한 차원 높은 편의성을 제공하고 있습니다.
장점:
- 엔트리급부터 하이엔드 성능 SDV 시스템까지 적용 가능한 확장형 공통 프로세서 아키텍처입니다.
- 생산 품질의 드라이버, 기능 안전 인증을 지원하는 MCAL, OS 지원(FreeRTOS™, Linux®)을 통한 생산 지원
주요 리소스
- 영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다지고 있는가 (Rev. C) – White paper
고성능 물리 AI와 기능 안전성을 사용하여 차량의 안전한 작동을 보장하는 차세대 ADAS 및 자율 주행 시스템을 구축합니다.
TI의 확장성 있는 고성능 TDAx SoC 제품군은 업계를 선도하는 AI 성능(TOPS/와트), 하드웨어 가속화 이미지 처리, 비전 및 레이더 센서 퓨전, 모두의 안전을 확보하기 위한 기능 안전성 개념을 제공합니다. 포괄적인 오픈 소스 소프트웨어가 TI SoC 제품군과 결합되어 설계 타임라인과 시장 출시 시간을 단축합니다.
ADAS 설계를 위한 기초 요소:
- 고성능 64비트 애플리케이션 컴퓨팅 코어
- 효율적인 DSP 기반 AI 및 처리를 위한 하드웨어 가속기
- ASIL D 지원 안전성 MCU를 포함한 기능 안전성 규격 준수 SoC 아키텍처
주요 리소스
- 오토모티브 설계 시 Jacinto™ 7 프로세서의 기능적 안전성 활용하기 – White paper
- 360도 인식이 가능한서라운드뷰와 자동 주차 시스템 – White paper
풍부한 기능을 갖춘 SoC로 차량 내 경험을 향상합니다.
새로운 규정과 차량 안전을 발전시키기 위한 차량 평가 프로그램으로 인해 실내 감지 시스템 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. TI는 광범위한 SoC 포트폴리오를 통해 실내 모니터링 및 인포테인먼트를 위한 향상된 시스템을 설계할 수 있도록 도와드립니다.
장점:
- 모든 유형의 실내 애플리케이션을 위한 일반적인 확장 가능한 프로세서 포트폴리오.
- 여러 차량용 인터페이스와 함께 얼굴 인식과 같은 지능형 기능을 제공합니다.
- Linux® 및 Android™ SDK로 혁신과 신속한 개발에 집중합니다.
주요 리소스
자동차 운전자 보조 SoC 설계 및 개발
TI의 광범위한 에코시스템과 사용하기 쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 툴을 통해 차세대 임베디드 혁신을 가속화하십시오.
차세대 이기종 멀티 코어 설계에 적합한 SDK(소프트웨어 개발 키트) 조합을 선택하여 설계 일정을 시프트 레프트하세요.
TI의 폭넓은 스타터 키트, 모듈 및 EVM 포트폴리오를 살펴보고 프로토타입부터 생산까지 신속하게 진행하세요.
클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오.
프로세서 아카데미를 시작하여 가이드 예제, 데모, 단계별 지침 및 비디오 교육에 액세스하세요.
TI의 엄선된 파트너 에코시스템은 Arm 기반 프로세서 설계를 완성하도록 지원하는 하드웨어, 소프트웨어, 툴 및 교육 전문가로 구성된 전 세계적인 커뮤니티입니다.