TVS 다이오드
연결된 세상을 위한 과도 보호
카테고리별로 찾아보기
TVS 다이오드는 간접 낙뢰, 잦은 부하 변화, 병렬 케이블 간의 결합으로 인해 발생할 수 있는 시스템을 파괴하는 전류 서지로부터 전력 및 데이터 라인을 보호합니다. 모든 전자 제품의 라인을 통해 더 많은 데이터가 전송됨에 따라 TVS 다이오드는 정상 작동 중에 '보이지 않는' 상태를 유지하기 위해 정전 용량을 낮춰야 합니다. 업계 최고 수준의 정전 용량을 갖춘 TI의 TVS 다이오드는 이러한 요구 사항을 충족합니다.
매개 변수 사양으로 선택
작동 전압(Vrwm)
패키지
보호 기능
관련 카테고리
USB Type-C 기술
설계에 TI의 TV 다이오드를 선택해야 하는 이유
저커패시턴스
TI의 TVS 다이오드 TSM 제품군은 설계자가 일반적인 SMA 패키지 부품에 비해 TVS 커패시턴스를 절반으로 줄일 수 있습니다.
플랫 클램핑
TI의 TVS 제품군은 145W 10/1000 펄스에 대한 보호 기능을 제공하는 동시에 Vrwm 이상의 7V에 불과한 클램핑을 제공합니다. TVS 다이오드는 USB-C Vbus 라인, ADC I/O 라인 등을 보호합니다.
드롭인 교체를 위한 패키지 옵션 확장
SOD-323과 같은 공통 패키지로 제공되는 다양한 제품을 통해 레이아웃을 변경하지 않고도 TI의 이점을 누릴 수 있습니다.
TVS 다이오드의 혁신
데이터 속도 증가에 대한 보호
TVS 다이오드는 정상 작동 중 신호에 영향을 주지 않고 데이터라인을 보호하기 위한 것입니다. 커패시턴스가 낮을수록 다이오드가 이러한 비가시성을 유지하면서 보호할 수 있는 데이터 전송률이 높아집니다. 시스템에서 통신 회선을 통한 데이터 처리량이 증가함에 따라 이전에 사용하던 TVS 다이오드가 지원할 수 있는 정전 용량을 가지고 있는지 평가하는 것이 좋습니다. TI의 TVS 다이오드 TSM 제품군은 설계자가 일반적인 SMA 패키지 부품에 비해 TVS 커패시턴스를 절반으로 줄일 수 있습니다.
높은 서지, 낮은 손상
대부분의 TVS 다이오드는 작동 전압과 클램핑 전압 사이에 10V 이상의 갭을 갖습니다. 즉, 다이오드가 효과적으로 보호하려면 다운스트림 IC가 라인 전압보다 최소 10V 더 높은 전압을 처리할 수 있어야 합니다. TI의 플랫 클램프 다이오드는 이러한 차이를 줄일 뿐 아니라 서지 이벤트 내내 클램핑 전압을 일정하게 유지합니다.