정압 박막 저항

고정밀 시스템에 최적화된 통합 저항 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
통합 증폭기에서 입증된 TI의 고정밀 박막 저항 기술을 이제 독립형 저항 분할기에서도 사용할 수 있습니다. 정밀 정합 저항 네트워크는 시간과 온도 전반에 걸쳐 탁월한 초기 비율 측정 정합 및 장기 안정성을 제공합니다. 설계자는 일반적인 연산 증폭기 및 계측 증폭기 회로, 감지 애플리케이션 및 레벨 이동에서 이득 매칭을 위해 저항 쌍을 활용할 수 있습니다. TI의 포트폴리오에는 AEC-Q200 표준을 준수하는 산업용 및 차량용 사용 사례를 위한 제품이 포함되어 있습니다.
RES31A-Q1

100kΩ 고정 입력을 지원하는 차량용 저전력 정합 박막 저항 분할기 네트워크

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.863

RES21A-Q1

10kΩ 고정 입력을 지원하는 차량용 범용 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.863

RES60A-Q1

12.5MΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 1400V 정합 박막 저항 디바이더

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.725

RES31A

Low power matched thin-film resistor divider network with 100kΩ fixed input

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.731

RES21A

All-purpose matched thin-film resistor divider network with 10kΩ fixed input

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.731

RES11A-Q1

1kΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.863

정밀 저항 네트워크를 사용하여 통합 솔루션의 정확도 달성

checkmark

장기 드리프트 최소화

정밀 저항 네트워크는 시간, 온도 및 스트레스에 따라 지정된 제한 범위 내로 유지되도록 설계되었습니다.

checkmark

최대 설계 유연성

핀 대 핀 호환 저항 네트워크는 정밀 연산 증폭기와 함께 사용할 때 사용자 지정된 높은 공통 모드 제거 비율 개별 차동 및 계측 증폭기를 위한 설계 유연성을 제공합니다.

checkmark

보드 공간 절약

소형 아웃라인 트랜지스터(SOT)-23-THN(2.9mm x 1.6mm)과 전체 저항 체인을 교체하도록 설계된 고전압 변형으로 패키지에 제공되는 네트워크로 보드 레이아웃을 개선할 수 있습니다.

기술 리소스

Product overview
Product overview
Navigating Precision Resistor Networks
설계 고려 사항, 샘플 애플리케이션 및 일치하는 저항과 관련된 고유한 매개 변수에 대한 설명을 포함하여 정밀 저항 네트워크에 대한 제품 개요입니다
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist
차동 신호에 대한 자세한 사항과 높은 공통 모드 제거 비율을 위해 비율 정합 정밀 저항 네트워크를 사용할 때의 장점
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
통합 저항 분할기가 EV 배터리 시스템 성능을 개선하는 방법
통합 고전압 저항 분할기가 EV 배터리 관리 솔루션의 전압 감쇠 및 레벨 전환에 대한 정밀하고 공간 효율적인 접근 방식을 제공하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF