높은 효율, 광범위한 포트폴리오. TI의 광범위한 스텝업 레귤레이터 포트폴리오에는 밀리암페어에서 100A까지 다양한 애플리케이션에 96%의 매우 높은 효율로 사용할 수 있는 동기 및 비동기 장치가 포함되어 있습니다. TI의 제품에는 배터리 수명 연장, 작은 크기를 위한 높은 전력 밀도, 낮은 EMI를 위한 확산 스펙트럼 기술을 지원하는 낮은 정동작 전류(IQ)와 같은 주요 기능이 포함되어 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
컨버터(통합 FET)
통합 FET 스텝업 전압 컨버터로 단순성과 유연성을 균형 있게 유지하세요
Technical Resources
White paper
How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs
이 문서에서는 부스트 전원 관리 IC를 사용하여 부스트, SEPIC 또는 플라이백 레귤레이터를 구현하는 방법과 적절한 솔루션을 선택하는 방법을 설명합니다.
Application note
스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D)
이 애플리케이션 노트는 통합 스위치가 있고 연속 전도 모드에서 작동하는 IC로 제작된 부스트 컨버터의 전력계 계산을 위한 방정식을 제시합니다.
Application note
Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters
설계에 최고의 효율과 성능을 제공하는 적합한 다이오드를 선택하는 방법을 알아보세요.
Design & development resources
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)