DC/DC 컨트롤러
TI의 외부 FET와 인덕터를 사용하는 DC/DC 컨트롤러는 전력을 많이 소모하고 열 관리가 까다로운 애플리케이션에 적합한 전압 조정 기능을 제공합니다.
토폴로지별로 찾아보기
벅(스텝다운) DC/DC 컨트롤러
외부 FET 또는 전력계를 구동하여 고입력 DC 전압을 조정된 저출력 DC 전압으로 스텝다운(벅)합니다.
부스트(스텝업), 벅-부스트 및 SEPIC 컨트롤러
외부 FET 또는 전력계를 구동하여 저입력 DC 전압을 조정된 고출력 DC 전압으로 스텝업(부스트)하거나, 벅-부스트 컨트롤러를 사용하여 스텝다운 또는 스텝업할 수 있습니다.
다중 위상 DC/DC 컨트롤러
다중 위상 구성에서 전력계를 구동하여 중간 입력 DC 전압을 조정된 저출력 DC 전압으로 스텝다운(벅)합니다. 또한 Intel SVID, AMD SVI3, AVSBus 및 PMBus 프로토콜을 지원합니다.
신제품
Automotive 80V four-switch buck-boost controller with I²C interface for USB-PD
대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.658
무선 충전을 위한 I²C 및 2.2MHz FSW를 지원하는 차량용, 36V VIN 4스위치 벅-부스트 컨트롤러
대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.537
기술 리소스
넓은 입력 전압 DC/DC 컨트롤러 및 컨버터
전원 기본 사항 - 벅 레귤레이터 아키텍처
전원 팁: 벅 컨트롤러를 사용한 벅 부스트
설계 및 개발 자료
WEBENCH® Power Designer
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)