하프 브리지 드라이버

TI의 완전한 하프 브리지 게이트 드라이버 포트폴리오는 다양한 애플리케이션을 위한 시스템 견고성과 높은 전력 밀도를 모두 제공합니다.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 하프 브리지 드라이버는 고압측 및 저압측 드라이버를 통합하고 스위칭 손실을 줄이고 노이즈가 많은 환경을 제어해 시스템 효율을 높여줍니다. 비디오, 기술 문서 및 기타 문서와 같은 리소스를 통해 전체 설계 프로세스를 지원합니다. 

카테고리별로 찾아보기

버스 전압별 선택
<120V 하프 브리지 드라이버

보다 빠른 전파 지연으로 빠른 전환 및 전체 시스템 효율을 향상시킬 수 있습니다.

<700V 하프 브리지 드라이버

최종 애플리케이션에 가능한 최고의 효율성과 안정성을 제공하면서 더 높은 전압을 지원합니다.

애플리케이션별로 하프 브리지 게이트 드라이버 찾기

UCC27884
하프 브리지 드라이버

인터로크를 갖춘 오토모티브 3/3.A5 200V 하프 브리지 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.51

UCC27884-Q1
하프 브리지 드라이버

인터로크를 갖춘 오토모티브 3/3.A5 200V 하프 브리지 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.602

UCC27734
하프 브리지 드라이버

8V UVLO, 활성화 및 인터로크를 갖춘 700V 4A 하프 브리지 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.48

UCC27734-Q1
하프 브리지 드라이버

8V UVLO, 활성화 및 인터로크를 갖춘 차량용 700V 4A 하프 브리지 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.566

UCC27834
하프 브리지 드라이버

200V, 4A/4A 하프브리지 드라이버, 인터락 및 9V UVLO 지원

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.51

UCC27735
하프 브리지 드라이버

8V UVLO, 활성화 및 인터로크를 갖춘 700V 4A 하프 브리지 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.48

기술 리소스

Application note
Application note
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
이 문서에서는 인터로크가 있는 620V 하프 브리지 게이트 드라이버인 UCC27710을 사용하여 부트스트랩 회로의 다양한 구성 요소를 제공하고 전력 FET의 예측 가능한 스위칭을 보장하기 위해 해당 구성 요소를 올바르게 선택하는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
이 애플리케이션 노트는 이전 세대 드라이버보다 UCC27282의 장점을 요약하여 설계를 최적화하고 견고함을 향상시킵니다. 
document-pdfAcrobat PDF
기술 기고문
기술 기고문
UCC27712-Q1: 3상 브리지 드라이버를 오토모티브 AC 컴프레서의 하프 브리지 드라이버로 교체
이 기술 문서는 오토모티브 AC 컴프레서의 일부 3상 브리지 드라이버에 대한 UCC27712-Q1 하프 브리지 게이트 드라이버의 주요 성능을 중점적으로 다룹니다. 

주요 애플리케이션 알아보기

태양 에너지
TI의 하프 브릿지 게이트 드라이버를 이용해 보다 효율적이고 안정적인 태양광 인버터와 옵티마이저를 설계하세요
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
TI 하프 브릿지 드라이버를 사용해 크기와 무게를 희생하지 않으면서 하이브리드 전기차(HEV)/EV 설계에 안정적이면서 효율적으로 전력을 공급하세요
텔레콤 및 서버 전원
TI의 우수한 구동 강도를 자랑하는 콤팩트형 하프 브릿지 게이트 드라이버 제품 포트폴리오를 이용해 전력 밀도를 극대화하세요
가전 제품
TI의 하프 브릿지 게이트 드라이버를 사용해 폼 팩터를 희생하지 않고 소형 가전제품의 전력계를 안정적으로 구동하세요
모터 드라이브
브러시리스 DC 전력계 내의 TI 하프 브릿지 드라이버 3개가 게이트 드라이버와 절연 게이트 양극 트랜지스터 사이의 공간을 최소화해 스위칭 손실과 전자기 간섭을 줄여줍니다
무선 인프라
TI의 콤팩트형 하프 브릿지 게이트 드라이버의 높은 드라이브 강도와 낮은 전파 지연을 이용해 전력 밀도를 극대화하세요

TI의 하프 브릿지 게이트 드라이버를 이용해 보다 효율적이고 안정적인 태양광 인버터와 옵티마이저를 설계하세요

TI의 하프 브릿지 드라이버는 향상된 구동 강도, 더 빠른 스위칭 특성 및 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션으로 DC/DC 전력계에서 전력 손실을 최소화합니다.

장점:

  • 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록. 
  • 일체형 부트스트랩 다이오드 옵션이 포함된 소형 패키지가 인쇄 회로 기판의 크기와 무게를 줄이는 데 기여합니다. 
  • 5V를 포함해 다양한 UVLO 옵션이 전력 손실을 최소화하면서 주파수를 높여줍니다. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-050022 – 100-VIN 미만의 DC/DC 컨버터를 위한 전원 단계 레퍼런스 설계
제품
  • UCC27282 – 5V UVLO, 인터로크 및 활성화를 지원하는 3A, 120V 하프 브리지 드라이버
  • UCC27712 – 인터로크 포함 1.8A/2.8A, 620V 하프 브리지 드라이버
  • UCC27211A – 8V UVLO 및 음극 전압 처리를 지원하는 4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버
하드웨어 개발
  • UCC27282EVM-335 – UCC27282 120V, 3A, 5V UVLO 고압측 저압측 게이트 드라이버 평가 모듈

TI 하프 브릿지 드라이버를 사용해 크기와 무게를 희생하지 않으면서 하이브리드 전기차(HEV)/EV 설계에 안정적이면서 효율적으로 전력을 공급하세요

더욱 향상된 구동 강도와 더 빠른 스위칭 특성, 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션을 갖춘 TI의 하프 브릿지 드라이버는 HEV/EV 파워트레인에서 손실을 최소화하고 신뢰도를 높여줍니다. 

장점:

  • 일체형 부트스트랩 다이오드 옵션이 포함된 소형 패키지가 인쇄 회로 기판의 크기와 무게를 줄이는 데 기여합니다. 
  • 5V를 포함한 다양한 UVLO 옵션으로 보다 낮은 바이어스 전압에서 작동하면서 스위칭 주파수를 높이고 시스템 크기를 줄여줍니다.
  • 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01407 – 차량용 400W, 48V 배터리 입력, 12V 출력 전원 레퍼런스 설계
제품
  • UCC27282-Q1 – 5V UVLO, 인터로크 및 활성화를 지원하는 오토모티브 3A, 120V 하프브리지 드라이버
  • UCC27211A-Q1 – 8V UVLO 및 음극 전압 처리를 지원하는 오토모티브 4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버
  • UCC27712-Q1 – 인터로크를 갖춘 오토모티브 1.8A/2.8V, 620V 하프 브리지 게이트 드라이버
하드웨어 개발
  • UCC27282EVM-335 – UCC27282 120V, 3A, 5V UVLO 고압측 저압측 게이트 드라이버 평가 모듈

TI의 우수한 구동 강도를 자랑하는 콤팩트형 하프 브릿지 게이트 드라이버 제품 포트폴리오를 이용해 전력 밀도를 극대화하세요

토템폴 역률 보정부터 DC/DC 전력계까지, TI의 하프 브릿지 드라이버는 우수한 드라이브 강도와 보다 빠른 스위칭 특성, 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션을 통해 손실을 최소화할 수 있도록 도와줍니다.

장점:

  • 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록. 
  • 일체형 부트스트랩 다이오드 옵션이 포함된 소형 패키지가 인쇄 회로 기판의 크기와 무게를 줄이는 데 기여합니다. 
  • 5V를 포함해 다양한 UVLO 옵션이 전력 손실을 최소화하면서 주파수를 높여줍니다. 

주요 리소스

제품
  • UCC27282 – 5V UVLO, 인터로크 및 활성화를 지원하는 3A, 120V 하프 브리지 드라이버
  • UCC27211A – 8V UVLO 및 음극 전압 처리를 지원하는 4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버
  • UCC27714 – 4A, 600V 하프 브리지 게이트 드라이버

TI의 하프 브릿지 게이트 드라이버를 사용해 폼 팩터를 희생하지 않고 소형 가전제품의 전력계를 안정적으로 구동하세요

TI 하프 브릿지 드라이버는 콤팩트한 패키지 크기에 더욱 향상된 신뢰도를 바탕으로 브러시리스 DC 또는 브러시드 모터 드라이브에서 PCB(인쇄 회로 기판)과 전체적인 시스템 크기를 줄여줍니다. 

장점:

  • 부트스트랩 다이오드 옵션이 통합된 소형 패키지가 PCB 크기와 무게를 줄여줍니다. 
  • 모터 유도 과도 현상에 대한 복원력을 제공하는 마이너스 전압 처리 기능.
  • 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록. MOSFET의 슛스루. 

주요 리소스

제품
  • LM5108 – 활성화 및 인터로크 포함 2.6A, 110V 하프 브리지 게이트 드라이버
  • UCC27710 – 인터로크를 갖춘 0.5A/1.0A, 620V 하프 브리지 게이트 드라이버
  • LM2105 – 5V UVLO 및 일체형 부트스트랩 다이오드가 있는 107V 0.5A/0.8A 하프브리지 게이트 드라이버

브러시리스 DC 전력계 내의 TI 하프 브릿지 드라이버 3개가 게이트 드라이버와 절연 게이트 양극 트랜지스터 사이의 공간을 최소화해 스위칭 손실과 전자기 간섭을 줄여줍니다

TI 하프 브릿지 드라이버는 작은 패키지 크기에 더욱 향상된 신뢰도를 바탕으로 브러시리스 DC 모터 드라이브에서 PCB(인쇄 회로 기판)과 전체적인 시스템 크기를 줄여줍니다. 

장점:

  • 부트스트랩 다이오드 옵션이 통합된 소형 패키지가 PCB 크기와 무게를 줄여줍니다. 
  • 모터 유도 과도 현상에 대한 복원력을 제공하는 마이너스 전압 처리 기능. 
  • 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록. 

주요 리소스

제품
  • LM5108 – 활성화 및 인터로크 포함 2.6A, 110V 하프 브리지 게이트 드라이버
  • LM5106 – 8V UVLO 및 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 1.2A, 1.8A 100V 하프 브리지 게이트 드라이버
  • LM2105 – 5V UVLO 및 일체형 부트스트랩 다이오드가 있는 107V 0.5A/0.8A 하프브리지 게이트 드라이버

TI의 콤팩트형 하프 브릿지 게이트 드라이버의 높은 드라이브 강도와 낮은 전파 지연을 이용해 전력 밀도를 극대화하세요

TI 하프 브릿지 게이트 드라이버는 낮은 전파 지연과 지연 매칭으로 토템폴 역률 보정 또는 DC/DC 전력계에서 손실을 최소화해줍니다.

장점:

  • 일체형 부트스트랩 다이오드 옵션이 포함된 소형 아웃라인 무연 패키지가 인쇄 회로 기판의 크기와 무게를 줄이는 데 기여합니다. 
  • 5V를 비롯한 다양한 저전압 차단 옵션으로 전력 손실은 최소화하면서 주파수를 높여줍니다. 
  • 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록. 

주요 리소스

제품
  • UCC27211A – 8V UVLO 및 음극 전압 처리를 지원하는 4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버
  • UCC27282 – 5V UVLO, 인터로크 및 활성화를 지원하는 3A, 120V 하프 브리지 드라이버
  • UCC27714 – 4A, 600V 하프 브리지 게이트 드라이버

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
100-VIN 미만의 DC/DC 컨버터를 위한 전원 단계 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에서는 UCC27282 120V 하프 브리지 MOSFET 드라이버와 CSD19531 100V 전력 MOSFET을 기반으로 고주파 전력계 설계를 구현합니다. 이 설계는 효율적인 스위치와 유연한 VGS 작동 범위를 갖추고 있으며 전체 게이트 드라이브 및 전도 손실을 줄여 최적의 효율을 달성할 수 있습니다. 이 전력계 설계는 텔레콤 브릭 전원 모듈, 태양광 인버터 및 DC 모터 드라이브 등 다양한 공간 제약적 애플리케이션에 폭넓게 적용할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
텔레콤 애플리케이션을 위한 디지털 제어가 가능한 600W 하프 브릭 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good (...)

레퍼런스 디자인
HVAC 컴프레서에 대한 차량용 고전압, 고전력 모터 드라이버 레퍼런스 설계
이 BLDC(브러시리스 DC) 모터 레퍼런스 설계는 UCC27712-Q1 고압측 및 저압측 게이트 드라이버 및 개별 IGBT(절연 게이트 양극 트랜지스터) 하프 브리지를 사용하여 차량용 HVAC(난방, 환기 및 공조) 컴프레서를 제어합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 설계자가 Piccolo MCU(마이크로컨트롤러)의 ROM(읽기 전용 메모리)에 특수 라이브러리를 사용할 수 있고 센서리스(속도 및 토크) 모터 컨트롤 애플리케이션의 설계자에게 전문 툴을 제공하는 3상 모터 컨트롤 알고리즘과 함께 TI의 InstaSPIN 소프트웨어를 (...)

하프 브리지 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.