차량용 LED 드라이버

DC/DC, 선형 및 백라이트 LED 드라이버

카테고리별로 찾아보기

TI의 오토모티브 LED 드라이버 솔루션을 사용하면 차량 산업의 가장 엄격한 요구 사항을 뛰어넘는 혁신적이고, 안정적이며, 경제적인 오토모티브 조명 시스템을 제작할 수 있습니다. 조명 시스템 설계의 수명을 늘려주는 매우 효율적인 LED 드라이버의 광범위한 포트폴리오는 더욱 뛰어난 운전자 및 보행자 안전을 지원하고 운전자 환경을 개선합니다.

애플리케이션별 선택


헤드라이트


후방 조명 및 실내 조명


인포테인먼트 및 클러스터

전력의 추세

TI의 넓은 VIN 차량용 LED 드라이버로 최고의 전력 밀도를 구현하세요

TI에는 모든 종류의 오토모티브 조명 애플리케이션을 위한 다양한 통합 디바이스 포트폴리오가 있습니다. TI의 디바이스는 작은 솔루션 크기로 높은 시스템 전력 출력의 균형을 잡는 과제를 해결하는 데 필요한 옵션을 제공합니다. 더 높은 전류 출력을 효율적으로 구동하고, 열적으로 향상된 패키지로 열을 더 효과적으로 제거하고, 모놀리식 선형 및 DC/DC LED 드라이버로 시스템 풋프린트를 줄일 수 있습니다.

전력 밀도을 위한 주요 제품
TPS92520-Q1 활성 SPI를 지원하는 1.6A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버
LP8866-Q1 활성 6개의 200-mA 채널을 사용한 오토모티브 디스플레이 LED 백라이트 드라이버
TPS929120-Q1 활성 FlexWire 인터페이스를 지원하는 12채널 차량용 40V 고압측 LED 드라이버

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
LED 백라이트 설계 고려 사항(비디오 3개)    
이 비디오 시리즈에서 다양한 애플리케이션과 관련된 LCD 백라이트에 대한 주요 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오. 
비디오 시리즈
비디오 시리즈
높은 HDR(동적 범위) 디스플레이(비디오 2개)
이 교육 비디오에서는 표준 동적 범위 디스플레이와 비교했을 때 높은 HDR(동적 범위) 디스플레이에 대해 이해할 수 있습니다.
비디오 시리즈
비디오 시리즈
디스플레이 대학(비디오 8개)
이 시리즈에서는 디스플레이 기본 사항부터 설계 고려 사항 및 특정 디스플레이 설계 과제를 극복하는 방법에 대한 깊이 있는 비디오에 이르기까지 광범위한 주제를 다룹니다.

차량용 LED 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
스텝업 + 선형 LED 드라이버 기반 시스템에 대한 CISPR25 테스트를 거친 오토모티브 후방등 레퍼런스 디자인

TIDA-00678은 오토모티브 배터리 전압에서 스마트 역방향 배터리 다이오드를 통해 직접 공급되는 업스트림 부스트 컨버터(TPS40210-Q1)로 구동되는 TPS92630-Q1 선형 LED 드라이버를 사용하여 오토모티브 LED 후미등 애플리케이션(후미등/정지등, 회전 및 역방향)을 보여줍니다. 이 설계에는 CISPR25 및 ISO 7637-2에서 수행한 EMI/EMC 방사능 및 펄스 테스트가 포함되어 있으며, 잠재적 비용 절감 및 효율성(전력 손실, 시스템 발열)을 강조합니다. 벅 컨버터로 구동되는 TPS92630-Q1과 유사한 (...)

레퍼런스 디자인
차량용 후방등을 위한 디지털 인터페이스 LED 제어 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 차량 간 알림 및 차량 설계 개인 설정에 사용할 수 있는 대화형 후미등 클러스터와 같은 차량용 후방 조명 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계에는 두 개의 선형 LED 드라이버가 통합되어 있습니다. CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 물리적 계층(또는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 옵션)을 사용하면 LED 드라이버의 UART 기반 FlexWire 인터페이스를 통해 EMI 성능 저하 없이 장거리 오프보드 통신을 쉽게 달성할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
차량용 144존 로컬 조광 백라이트 레퍼런스 설계
이 로컬 조광 백라이트 레퍼런스 설계는 전력을 절약하고 LCD(Liquid Crystal Display)의 수명을 연장하며 HDR(High Dynamic Range) 또는 로컬 조광 기술을 통해 차량용 디스플레이 품질을 향상시킵니다. 7개의 멀티 채널 정전류 LED 드라이버를 사용하면 PWM(펄스 폭 변조) 온 타임 및 전류 레벨 밝기 구성을 통해 144존 로컬 조광을 구현할 수 있습니다. 단일 직렬 인터페이스를 통해 밝기 및 구성 프로그래밍을 위해 LED 드라이버를 데이지 체인으로 연결할 수 있습니다. 온도 및 주변광 센서는 (...)
TPS92761-Q1

애니메이션 외부 조명용 24채널 LED 매트릭스 관리자가 있는 차량용 36V 벅 레귤레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.95

TLC69634-Q1

차량용 24채널 100mA, 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.503

TLC69624-Q1

차량용 24채널 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.285

TLC69697-Q1

인터랙티브 신호 디스플레이 TLC6962x/3x-Q1 LED 드라이버용 오토모티브 연결

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.32

TLC69633-Q1

차량용, 8채널, 안전 영역 보고를 지원하는 100mA 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.759

TLC69632-Q1

차량용, 8채널, 100mA, 기능 안전 준수 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.725