LED 드라이버

높은 전력 밀도 옵션으로 모든 LED 애플리케이션 구동

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 다양한 LED 드라이버 포트폴리오, 설계 툴 그리고 기술 리소스를 활용하면 설계에 혁신적인 조명 기능을 추가할 수 있습니다. 설계의 LED 기능 또는 LED 드라이버 전원 공급 장치의 토폴로지를 기준으로 시스템에 가장 적합한 장치를 검색해보십시오.

카테고리별로 찾아보기

TPS922152
조명 LED 드라이버

정확한 조광을 지원하는 고전압 벅 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.45

TPS925302-Q1
차량용 LED 드라이버

Automotive, dual-channel, constant-current and constant-voltage synchronous buck LED driver with SPI

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.475

LP5814I
RGB LED 드라이버

즉시 깜빡임 및 자동 애니메이션 제어를 지원하는 4채널 I2C 인터페이스 RGBW LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.15

TPS923622
조명 LED 드라이버

0.1% 비율의 PWM 제어 아날로그 조광을 지원하는 30V, 2.25A 동기식 부스트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.286

TLC69639-Q1
차량용 LED 드라이버

차량용, 48채널, 안전 영역 보고를 지원하는 100mA 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.904

TPS923612
조명 LED 드라이버

0.1% 비율의 PWM 제어 아날로그 조광을 지원하는 30V, 2.25A 동기식 부스트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.286

전력의 추세

LED 설계에 가장 높은 전력 밀도 구현

TI는 견고한 공장 자동화 애플리케이션에서 진화하는 차량용 조명 시스템, 소형화되는 개인용 전자 제품에 이르기까지 광범위한 시장의 요구 사항을 충족하는 다양한 통합 장치 포트폴리오를 보유하고 있습니다. TI의 장치를 사용하여 더 높은 전류 출력을 효율적으로 구동하고, 열적으로 향상된 패키지로 열을 더 효과적으로 제거하고, 모놀리식 선형 및 DC/DC LED 드라이버로 시스템 풋프린트를 줄일 수 있습니다.

전력 밀도을 위한 주요 제품
TPS92520-Q1 활성 SPI를 지원하는 1.6A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버
TPS92633-Q1 활성 열 공유 및 오프 보드 비닝을 지원하는 오토모티브 3채널 고압측 LED 드라이버
LP5860 활성 8비트 아날로그와 8/16비트 PWM 조광 기능을 지원하는 11×18 LED 매트릭스 드라이버

기술 리소스

White paper
White paper
Common LED Functions and LED Driver Design Considerations
이 문서에서는 LED의 4가지 주요 기능과 각 기능을 사용하여 설계를 최적화하는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
LED 드라이버 토폴로지
이 비디오에서는 부스트, 벅, 부동 벅 부스트, SEPIC 및 Ćuk 토폴로지에 제공되는 장점과 단점을 포함하여 LED 드라이버를 선택할 때 고려해야 할 여러 토폴로지에 대한 개요를 제공합니다.
비디오
비디오
조광 알고리즘
이 비디오에서는 LED 전류와 조명 출력 사이의 관계와 아날로그 및 PWM 조광 방식의 장점 및 제한을 검토합니다.