카테고리별로 찾아보기
입력 전압으로 선택
신제품
전원 양호 및 정밀 인에이블 기능을 지원하는 차량용, 50mA 85V 초저 IQ LDO(저손실) 레귤레이터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.86
전원 양호 및 지연을 지원하는 차량용, 40V 150mA 낮은 IQ(2.8µA) LDO(저손실) 레귤레이터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.529
전력의 추세
전력 밀도
발열을 고려하면 애플리케이션 성능을 한층 더 향상시킬 수 있습니다. LDO는 기본적으로 초과 전력을 열로 전환해 전압을 조절하기 때문에 이 IC(집적 회로)는 저 전력 또는 소형 VIN와 VOUT 간 차동 애플리케이션에 매우 적합합니다. 적절한 패키지가 포함된 적합한 LDO를 선택하는 것은 애플리케이션 성능을 극대화하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A)
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in Situ (Rev. A)
낮은 정동작 전류(IQ)
초저 정동작 전류(IQ)를 달성해도 시스템 성능은 저하되지 않습니다. TI는 대기 전력이 낮은 레귤레이터와 탁월한 부하 과도 응답을 결합하여 주요 성능을 유지하면서 가장 긴 배터리 작동 시간을 달성할 수 있는 레귤레이터를 제공합니다. TI의 선형 레귤레이터 포트폴리오에는 낮은 대기 전력 요구 사항을 충족할 수 있는 100V의 입력 전압을 지원하는 낮은 IQ LDO가 포함되어 있습니다.
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
LDO 기초: 대기 전류
낮은 노이즈 및 높은 정밀도
광범위한 저잡음 및 고전력 공급 장치 제거 비율(PSRR) 레귤레이터 포트폴리오를 통해 저잡음 설계 문제를 해결할 수 있습니다. 넓은 대역폭에 걸쳐 높은 PSRR을 사용하면 LDO는 업스트림 DC/DC 컨버터에서 발생하는 스위칭 잡음을 필터링할 수 있습니다. 저잡음(<5µVRMS) 출력을 통해 저주파수 잡음을 최소화하여 ADC 또는 DAC와 같은 민감한 아날로그 회로의 신호 무결성을 유지하여 정밀 애플리케이션을 위한 깨끗한 전력을 생성할 수 있습니다.
LDO 기초: PSRR(공급 전원 잡음 제거비)
How to measure LDO noise
기술 리소스
LDO Basics (Rev. A)
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
주요 애플리케이션 알아보기
저잡음, 높은 PSRR(공급 전원 잡음 제거비) LDO(저손실 레귤레이터)는 스마트 계량기의 수명을 저하시키지 않으면서 센서 부하가 최대 성능에 도달할 수 있도록 지원합니다.
LDO는 가스, 전기, 열 및 수도 계량기에서 측정 정확도를 극대화하고 잡음과 전력 소모를 줄입니다. TI의 낮은 대기 전류와 저잡음 LDO는 낮은 과도 성능을 유지하면서 더 긴 배터리 작동 시간을 달성할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-00839 – 저전력 홀 효과 센서를 사용한 자기 변조 감지 레퍼런스 설계
- TIDA-010008 – 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
- 더 효율적으로 계량하기 – 기술 기고문
- Linear power for automated industrial systems – Application note
AEC-Q100 품질 테스트를 준수하는 고정밀, 높은 PSRR LDO를 사용하여 트랙션 드라이브용 배터리에 저장된 에너지를 순간 다상 AC 전력으로 변환합니다.
넓은 전압 범위와 전력 소비가 낮은 LDO를 갖춘 효율적인 드라이브 트레인을 설계하세요. 안전이나 성능의 저하 없이 높은 PSRR과 온도 변화에 높은 정확도로 깨끗한 레일을 유지하세요.
주요 리소스
- PMP23223 – 바이어스 공급 장치가 포함된 스마트 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
- TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
- TPS7B84-Q1 – 차량용 150mA, 40V, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 - 액티브화 및 빠른 과도 응답 지원
- TPS7B86-Q1 – 전원 양호 표시를 지원하는 차량용 500mA, 40V, 초저 IQ, LDO(저손실) 선형 레귤레이터
- TPS7B4253-Q1 – 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능한 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터
TI의 고정밀, 높은 PSRR LDO를 사용하여 아날로그 프론트 엔드, FPGA(필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이) 및 디지털 신호 프로세서를 위한 깨끗하고 안정적인 레일 기능을 제공합니다.
PSRR이 높고 잡음이 낮은 LDO를 사용하면 컨버터, 클록 및 FPGA와 같은 의료용 영상 신호 체인에서 전원 공급 장치가 잡음에 민감한 부하를 손상시키는 것을 방지하여 컨버터, 클록 및 FPGA와 같은 의료용 영상 신호 체인에서 정밀하고 깨끗한 레일을 달성할 수 있습니다. 높은 입력 전압과 높은 전류의 조합을 고려할 때 낮은 열 저항이 있는 장치도 의료 애플리케이션에서도 중요합니다.
주요 리소스
- TIDA-01352 – 400W, 연속, 확장성, ±2.5~±150V, 프로그래머블 초음파 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
- TIDA-01458 – 초음파 CW 펄서를 위한 저잡음 고정 드롭아웃 ±2.5 ~ ±12VOUT 3A 전원 공급 레퍼런스 디자인
- PARALLEL-LDO-CALC – 병렬 저손실(LDO) 계산기
칩 스케일 패키지의 낮은 정동작 전류(IQ)로 배터리 작동 시간을 극대화하는 웨어러블 의료 및 개인용 전자 제품을 만드세요.
TI의 저전력 저손실 레귤레이터를 사용하면 의료 및 상업용 웨어러블 전자 제품을 위한 칩 스케일 패키징의 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다. 저 IQ 장치는 웨어러블 장치가 대기 모드에 있는 동안 성능 저하 없이 전력 소비를 최소화합니다.
주요 리소스
- TIDA-00373 – 주변광 및 근접 센서를 사용한 백라이트 및 스마트 조명 제어 레퍼런스 디자인
- TIDA-050007 – 무선 이어버드 배터리를 위한 초저 대기 전력 레퍼런스 설계
- PMP21884 – 배터리 충전을 지원하는 웨어러블용 초소형 초저 IQ DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
- No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance – Application brief
- LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages – Application note
고성능 및 저잡음 LDO 포트폴리오를 통해 시스템 수준 효율을 개선하세요.
하이브리드 및 전기 자동차의 단상 AC, 400V 온보드 충전기 및 고압-저전압 DC/DC 컨버터는 저잡음의 저비용 LDO를 사용하여 안정적인 전압 레일을 유지하고 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-020030 – 열 다이오드와 감지 FET를 포함한 SiC/IGBT 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
- TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
- PMP30473 – 최저잡음 보조 듀얼 출력 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
- TPS7B84-Q1 – 차량용 150mA, 40V, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 - 액티브화 및 빠른 과도 응답 지원
- TPS7B81-Q1 – 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)
- LDO Noise Demystified (Rev. B) – Application note
- 차량용 DC/DC 컨버터를 위한 PCB 열 설계 – 비디오
설계 및 개발 자료
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.