PoE(Power Over Ethernet) 솔루션
PoE 설계 상호 운용성 및 유연성을 위한 PSE 및 PD
카테고리별로 찾아보기
TI PoE(Power over Ethernet) IC는 이더넷 케이블을 통해 간편하게 전원을 공급하려는 고객에게 높은 상호 운용성, 신뢰성, 편의성 및 완전한 시스템 솔루션이라는 장점을 제공합니다. TI는 이더넷 스위치 설계자를 위한 구성 가능한 시스템 펌웨어 솔루션(FirmPSE)과 상호 운용 가능한 PD(Power Device) 및 PSE(Power Sourcing Equipment) 컨트롤러 포트폴리오를 제공합니다. 또한 PoE 1 및 PoE 2 로고가 있는 시스템을 구현할 수 있는 PoE Ethernet Alliance 인증 설계의 전체 포트폴리오를 제공합니다.
기술 리소스
The ABCs and 123s of PoE
PoE 인증 프로그램 소개
PoE(이더넷 전원 장치) 교육 시리즈
주요 애플리케이션 알아보기
조명 애플리케이션에 PoE를 추가하고 인텔리전트 빌딩 시스템의 수준을 한 단계 끌어올리세요
인텔리전트 빌딩 설계에서 PoE는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 보다 폭넓은 유연성으로 설치 비용이 절감되고, 60V 미만 전압으로 전기 기술자가 필요하지 않고 플러그 앤 플레이 기능을 지원합니다
- 네트워크 연결된 조명 - 각 조명 기구별로 고유한 IP 주소가 있어 인텔리전트 조명 제어가 가능합니다
- 달성 가능한 낮은 대기 전략 모드로 조명이 꺼져 있는 동안에도 센서 및 기타 인텔리전스 기능은 켜 둘 수 있고 신속하게 켤 수 있습니다
주요 리소스
- TIDA-01463 – IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)를 사용한 연결된 LED 조명 레퍼런스 설계
- PoE lighting is coming – Technical article
- Less (standby) power and more light – Technical article
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
IoT(사물 인터넷) 애플리케이션에 PoE를 추가해 더 스마트하고 효율적인 그리드를 구현합니다
IoT 애플리케이션은 인프라 전반에 걸쳐 더 많은 정보와 연결성을 제공해 리소스와 비용을 절감합니다. PoE는:
- 더 신속하고 더 간편한 저전압 설치를 통해 비용을 절감합니다
- 향상된 유연성과 제어 능력을 제공하기 때문에 전기 기술자의 도움 없이도 장치를 이동하고 다시 연결할 수 있습니다
- 더 높은 전력을 위한 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3bt 표준으로 보다 향상된 기능을 제공합니다
주요 리소스
- TIDM-TM4C129POE – TM4C129POE 커넥티드 IoT를 위한 PoE(Power Over Ethernet®) 레퍼런스 디자인
- TIDM-1018 – 산업용 게이트웨이를 위한 PoE(Power Over Ethernet®) 레퍼런스 설계
- TIDA-010083 – 머신 비전 카메라 및 비전 센서를 위한 고밀도 절연 PoE 및 GigE 레퍼런스 설계
-
IoT(사물인터넷)를 이용한 보다 스마트한 그리드
– 기술 기고문
TI의 Ethernet Alliance 인증 PoE 지원 장치를 통해 유선 네트워크의 케이블 연결 요구 사항과 복잡성을 줄이세요
TI의 전력 소싱 장비와 전원 공급 장치 집적 회로는 다음과 같은 기능으로 유선 인터넷의 수준을 한 단계 높여줍니다.
- 시스템 통합을 지원해 대체 전원을 사용할 수 없는 경우 전원이 공급되는 장치를 배치할 수 있도록 합니다
- 시스템 설치 및 케이블 연결 비용을 대폭 절감해 줍니다
- 장치 간 상호운용성을 보장합니다
주요 리소스
- TIDM-1018 – 산업용 게이트웨이를 위한 PoE(Power Over Ethernet®) 레퍼런스 설계
- TIDA-050026-23881 – 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
설계 및 개발 자료
멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에서는 PoE(Power over Ethernet) 애플리케이션용 타입 4(PoE 2, 4페어) 24포트 이더넷 스위치를 보여줍니다. IEEE 802.3bt(PoE 2) 애플리케이션의 경우 포트당 최대 90W, 비표준 애플리케이션의 경우 포트당 최대 120W를 전송할 수 있습니다. MSP430F523x 및 MSPM0G1107x 제품군에 기반한, 이 설계를 위한 TI의 FirmPSE 시스템 소프트웨어는 시스템과의 실시간 통신 및 펌웨어 사용자 지정을 지원함으로써 시장 출시 시간을 단축하고 소중한 소프트웨어 리소스를 (...)