전원 경로를 보호하는 11가지 방법
TI의 전원 스위치를 사용한 설계 팁 및 장단점
개요
전원 스위치는 전압 소스(또는 접지)와 부하(모든 회로) 사이의 전기 연결을 제공하여 여러 전압 레일에 걸쳐 전력을 공급하고 하위 시스템이 손상되지 않도록 보호합니다. 이 e-book은 과전류, 과전압, 역전류, 역전압, 돌입 전류, 차량 로드 덤프 및 기타 결함으로부터 전원 경로를 보호하는 방법을 설명합니다. 이 e-book에는 다양한 애플리케이션에 활용할 수 있는 다양한 기능을 갖춘 여러 전원 스위치 토폴로지도 포함되어 있습니다.
이 eBook을 통해 배우게 될 내용
- 전류 제어, 차단 및 모니터링
- 조정 가능한 전류 제한
- 역방향 극성, 단락 및 과전압으로부터 보호
- 과열 상태와 열 셧다운 및 보호
- 전력 양호 및 활성화 신호
- 유도 부하를 안전하게 구동
- 차량 로드 덤프
기술 리소스
Application note
Basics of Power Switches (Rev. A)
전원 스위치 포트폴리오의 다양한 토폴로지에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 읽기 쉬운 이 애플리케이션 노트는 시스템 최적화와 더 빠른 설계 시간을 가능하게 하는 올바른 전원 경로 솔루션을 선택하는 데 도움이 됩니다.
Functional safety information
eFuse: Safety Certification and why it Matters
TI의 UL 인증 및 IEC 62368-1 인증 eFuse가 어떻게 시스템 설계 및 인증 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는지 알아보세요.
Application brief
Making the Switch to an Integrated Load Switch
통합 부하 스위치가 시스템 최적화를 지원하는 개별 솔루션의 더 나은 대안인 방식에 대한 빠른 개요를 알아보세요.