핫 스왑 컨트롤러

신뢰할 수 있는 전원 구동: 가장 중요한 시스템을 위한 지능형 전원 보호 및 제어

카테고리별로 찾아보기

TI 핫 스왑 컨트롤러를 사용하여 돌입 전류, 오류 및 예기치 않은 중단으로부터 시스템을 보호하는 동시에 원활한 보드 삽입 및 제거를 지원합니다. 정밀한 전류 모니터링과 빠른 응답 시간, 그리고 구성 가능한 보호 기능을 갖춘 핫 스왑 컨트롤러는 안정적이고 중단 없는 동작을 보장합니다. 전력 밀도가 높은 현대 시스템을 위해 설계된 핫 스왑 컨트롤러는 엔지니어가 요구하는 성능과 신뢰성을 제공하며 향후 전원 아키텍처의 과제를 해결합니다.

주요 기능별로 선택

관련 카테고리


eFuse(통합 핫 스왑)

주요 핫 스왑 컨트롤러 보기

TI의 핫 스왑 컨트롤러를 선택해야 하는 이유

checkmark

빠르고 정확한 전원 경로 보호 및 모니터링

사용자가 구성하는 임계값과 타이밍, 모니터링 및 진단 기능을 바탕으로 다양한 오류에 대비해 빠르고 정확한 보호 기능을 제공합니다.

checkmark

높은 전력 처리

최신 고밀도 시스템을 위해 설계된 핫 스왑 컨트롤러는 일반적인 eFuse보다 높은 전류 및 전력 레벨을 지원할 수 있으므로 고밀도, 고성능 시스템에 이상적입니다.

checkmark

맞춤형 보호 기능

외부 FET를 사용하는 핫 스왑 컨트롤러를 시스템의 전원 및 오류 요구 사항에 정확히 맞게 구성하여 모든 애플리케이션을 제어할 수 있습니다.

기술 리소스

Analog Design Journal
Analog Design Journal
핫 스왑 컨트롤러를 사용하여는 48V AI 서버의 보호 문제 해결
TI 핫 스왑 컨트롤러가 48V AI 서버의 보호 과제를 어떻게 해결하는지 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Handling System Transients in Hot Swap Applications
견고한 핫 스왑 설계를 위한 애플리케이션 수준의 솔루션에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
견고하고 안정적인 전원 경로 보호를 달 성하기 위한 전원 스위치 과도 보호 설계
eFuse 및 핫 스왑 솔루션을 사용하는 능동형 회로 보호 기능이 개별 프론트 엔드 보호 회로를 어떻게 대체하기 시작했는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

핫 스왑 컨트롤러 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

설계 및 개발 자료

계산 툴
핫 스왑 설계 계산기 툴

핫 스왑 및/또는 eFuse 설계를 만들려면 복잡한 수식과 계산이 필요합니다. 입력 전압 범위, 전류 및 출력 커패시턴스와 같은 시스템 요구 사항을 입력하면 계산기가 견고한 설계를 위한 지침을 제공해주기 때문에 이 과정을 간소화할 수 있습니다.  이 툴은 기존 설계를 평가하거나 다양한 회로 상태에서 설계 여유도를 분석하여 문제를 해결하는 데도 사용할 수 있습니다.

계산기 이름

지원되는 부품

부품 설명

LM25066 설계 계산기

LM25066/66A/66I/66IA

PMBus 및 I/V/P/E 모니터링을 지원하는 2.9V~17V 핫 (...)

평가 보드
LM5066IEVM-626 PMBus를 지원하는 평가 모듈

The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a (...)

평가 보드
LM5069EVM-627 고전압 역방향 연결 역전류 핫 스왑 평가 모듈

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)

LM5066H
핫 스왑 컨트롤러

I/V/P 모니터링 및 PMBus™ 인터페이스를 지원하는 5.5V~90V 고급 핫 스왑 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.301