질화 갈륨(GaN) 전력계

TI의 GaN 전원 장치 포트폴리오를 통해 모든 전력 레벨에서 전력 밀도와 효율성 극대화

질화 갈륨(GaN) 전력계

게이트 드라이버 및 GaN 전원 장치가 통합된 질화 갈륨(GaN) FET 제품군은 수명 안정성과 비용 이점이 있는 가장 효율적인 GaN 솔루션을 제공합니다. GaN 트랜지스터는 스위칭 손실을 낮출 수 있는 잠재력을 제공하는 실리콘 MOSFET보다 훨씬 빠르게 전환합니다. TI의 GaN 전력계는 전기 자동차용 통신, 서버, 모터 드라이브, 랩톱 어댑터 및 온보드 충전기의 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

GaN 전력계 찾기

TI GaN 기술의 이점

checkmark

개별 GaN FET보다 빠른 스위칭 속도

일체형 드라이버가 탑재된 GaN FET는 스위칭 속도가 150V/ns까지 도달할 수 있습니다. 이러한 스위칭 속도가 저인덕턴스 패키지와 결합되면서 손실을 줄이고, 깔끔한 스위칭을 구현하면서 링잉을 최소화합니다.

checkmark

더 작은 자기 부품, 더 높은 전력 밀도

빠른 스위칭 속도가 지원되는 GaN 디바이스를 사용하면 500kHz 이상의 스위칭 주파수를 달성할 수 있어 자기 부품 크기를 최대 60% 줄일 수 있고, 성능 향상과 시스템 비용 절감을 실현할 수 있습니다.

checkmark

안정성을 위한 설계

GaN 디바이스는 독점 기술 기반 GaN-on-Si 프로세스와 8천만 시간이 넘는 신뢰성 테스트, 보호 기능을 바탕으로 고전압 시스템을 안전하게 보호할 수 있도록 설계되어 있습니다.

checkmark

전용 설계 툴 및 리소스

전력 손실 계산기, 회로 시뮬레이션을 위한 PLECS 모델, 대형 시스템에서 테스트 및 작동용 평가 보드를 포함한 GaN 설계 리소스로 시장 출시 시간을 단축하십시오.

GaN을 선택하는 이유

GaN 기술 이해

GaN은 기존의 실리콘 전용 기반 솔루션보다 더 높은 전력 밀도, 더 안정적인 작동 및 향상된 효율성을 제공합니다. TI의 기술 페이지에서 전원 트랜지스터 기술에 대한 자세한 내용을 알아보고, 주요 GaN 애플리케이션을 검색하고, 고객의 의견을 경청하고, TI GaN 제품으로 향후 전원 설계의 무게, 크기 및 비용을 최소화하는 데 어떤 도움이 되는지 직접 확인해 보십시오.

설계에 도움이 되는 툴 및 리소스

TI는 설계를 지원하고 애플리케이션에 적합한 장치를 선택하는 데 도움이 되는 다양한 리소스를 제공합니다. TI의 전력 손실 계산 툴은 사용자가 지정한 매개 변수에서 선택한 장치의 전력 손실을 표시하여 제품 선택에 도움이 될 수 있습니다. TI의 PLECS 모델을 사용하면 GaN 장치의 작동을 시뮬레이션하여 FET 접합부 온도를 예측하고 턴온 중에 조정 가능한 회전률을 허용할 수 있습니다. TI의 하프 브리지 평가 도터 카드는 더 큰 시스템에서 테스트하고 작동하는 데 사용할 수도 있습니다.

기술 리소스

Application note
Application note
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
열 관리로 고전력 설계의 성패가 결정될 수 있습니다. TI의 QFN 12 x 12 패키지는 애플리케이션에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 패키지에 대해 자세히 알아보고 열 설계를 최적화하는 방법에 대한 팁을 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Direct-drive configuration for GaN devices (Rev. A)
TI의 dMode GaN 디바이스 제품군은 캐스코드 없이 정상적으로 작동합니다. 직접 드라이브 아키텍처 및 그 이점에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Third quadrant operation of GaN
세 번째 사분면에서 GaN의 작동 방식에 대해 자세히 알아보고 데드 타임 손실을 최소화하기 위해 알아야 할 내용을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

질화 갈륨(GaN) 전력계 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC

이 레퍼런스 디자인은 3레벨, 3상, 질화 갈륨(GaN) 기반 ANPC 인버터 전력계 구현을 위한 설계 템플릿을 제공합니다. 빠른 스위칭 전원 디바이스를 사용하면 100kHz~높은 주파수로 스위칭할 수 있어 필터의 자기 크기를 줄이고 전력 단계의 전력 밀도를 높일 수 있습니다. 멀티 레벨 토폴로지를 사용하면 최대 1000V의 높은 DC 버스 전압에서 600V 정격 전원 디바이스를 사용할 수 있습니다. 낮은 스위칭 전압 스트레스로 스위칭 손실을 98.5%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

레퍼런스 디자인
C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 F280049/F280025 제어 카드 및 LMG342x EVM 보드를 지원하는 4kW CCM 토템 폴 PFC입니다. 이 설계는 컨트롤러의 접지를 MOSFET 레그 중간에 배치하여 절연 전류 센스를 방지하는 견고한 PFC 솔루션을 보여줍니다. 비절연의 이점을 제공하는 AC 전류 센스는 고속 증폭기 OPA607을 통해 구현하여 안정적인 과전류 방지를 실현하는 데 도움이 됩니다. 이 설계에서는 효율성, 열 이미지, AC 강하, 조명 서지 및 EMI CE가 완전히 검증되었습니다. 테스트 데이터가 완비된 이 레퍼런스 (...)
레퍼런스 디자인
GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
PMP22650 레퍼런스 설계는 6.6kW 양방향 온보드 충전기입니다. 이 설계에서는 2상 토템 폴 PFC와 동기 정류를 지원하는 풀 브리지 CLLLC 컨버터를 사용합니다. CLLLC은 주파수 및 위상 변조를 모두 활용하여 필요한 조정 범위 전반에 걸쳐 출력을 조정합니다. 이 설계에서는 TMS320F28388D 마이크로컨트롤러 내부의 단일 프로세싱 코어를 사용하여 PFC 및 CLLLC를 모두 제어합니다. 동기 정류는 로고우스키(Rogowski) 코일 전류 센서가 탑재된 동일한 마이크로컨트롤러를 통해 구현됩니다. 고속 GaN (...)
LMG3105R017

통합 드라이버 및 보호를 지원하는 100V 1.7mΩ GaN FET

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.5

LMG2652H

통합 드라이버, 보호 및 전류 센싱 기능이 있는 650V 140mΩ GaN 하프 브리지

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.99

LMG3104R017

통합 드라이버 및 보호를 지원하는 100V 1.7mΩ GaN FET

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.5

LMG2104R044

100V 4.4mΩ 하프 브리지 GaN FET와 향상된 통합 드라이버 및 보호

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.88

LMG2104R022

100V 2.2mΩ 하프 브리지 GaN FET와 향상된 통합 드라이버 및 보호

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.15

LMG3104R011

통합 드라이버 및 보호를 지원하는 100V 1.1mΩ GaN FET

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.1