공급 전압 통제기

주요 시스템 레일을 보호하는 공급 전압 통제기

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 고급 공급 전압 통제기는 시스템 레일 모니터링을 최적화하는 데 도움이 되고 12V~1,500V 레일에 직결할 수 있으며, 정밀하고 신속한 과전압 및 부족 전압 오류 감지 기능을 제공합니다. 이 장치는 기능 안전 규정 준수 요구 사항을 지원하는 문서, 래치형 출력, BIST(내장 자체 테스트) 및 ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 확장 출력과 같은 기능을 통합하여 산업용, 차량용 및 엔터프라이즈 애플리케이션에서 최고의 시스템 안정성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

카테고리별로 찾아보기

공급 전압 통제기

과전압, 부족 전압 또는 창 감지 옵션과 더불어 주요 시스템 레일을 보호하기 위한 고급 기능을 갖춘 광범위한 입력 전압 범위 중에서 선택하세요.

주요 공급 전압 통제기

TPS37100
공급 전압 통제기

낮은 정동작 전류(Iq) 및 빠른 응답 시간을 지원하는 105V 윈도우 통제기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.977

TPS37100-Q1
공급 전압 통제기

48V 및 72V 전원 레일 애플리케이션을 위한 낮은 정동작 전류를 지원하는 105V 윈도우 통제기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.15

전력의 추세

높은 정밀도

TI의 고정밀 슈퍼바이저 및 리셋 IC는 전원 공급 장치를 더 잘 조정하고 중요한 그리드 인프라, 모터 드라이브 및 산업용 자동화 시스템에서 더 안전한 작동을 가능하게 합니다.

비디오 시리즈
전압 통제기 기초
이 교육 시리즈에서는 통제기 입문, 통제기가 서브시스템에 더해줄 수 있는 주요 사양 및 기능에 대한 이해를 포함해 폭넓은 주제를 다룹니다.
White paper
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
이 백서에서 IC(통합 회로) 설계 방식에 대한 TI의 접근법이 어떻게 고객에게 기능 안전성 설계의 효율을 높이는 리소스를 제공해 줄 수 있는지 설명합니다.
PDF
Application brief
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
TPS37x 전압 통제기를 사용한 24V AC 시스템 모니터링을 통해 신속하게 전력 오류를 감지합니다.
PDF | HTML
높은 정밀도을 위한 주요 제품
신규 TPS37100-Q1 활성 48V 및 72V 전원 레일 애플리케이션을 위한 낮은 정동작 전류를 지원하는 105V 윈도우 통제기
TPS3842-Q1 활성 프로그래머블 지연 기능을 지원하는 차량용, 42V, 소형 부족 전압 또는 과전압 통제기
TPS371K-Q1 미리 보기 DC 링크 측정을 위한 일체형 버퍼를 갖춘 차량용 1500V 윈도우 통제기

기술 리소스

Functional safety information
Functional safety information
TPS3x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A)
DSK 패키지로 제공되는 TPS37-Q1 및 TPS38-Q1이 기능 안전 표준을 준수하는 설계를 구현하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors
전압 통제기를 사용하여 전원 레일을 모니터링하는 방법과 모니터링되는 전압이 특정 임계값과 대비하여 상승하거나 하락할 때 리셋 신호를 어설션하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
이 애플리케이션 개요에서는 설계자가 시스템의 안정성을 높이는 데 도움이 되는 다양한 기능을 갖춘 폼 팩터 역할을 하는 전압 통제기에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

공장 자동화 및 제어
통합 워치독 타이머를 사용하여 유연한 공급 전압 통제기를 추가하여 공장 자동화에서 시스템 안정성 보장
ADAS
정밀 멀티 채널 전압 통제기를 사용하여 ADAS 애플리케이션을 위한 기능 안전 활성화
모터 드라이브
넓은 VIN 멀티 채널 통제기를 사용하여 안정적인 모터 드라이브 설계
에너지 저장 시스템
전압 통제기 및 워치독 타이머를 사용하여 에너지 저장 시스템 설계 최적화
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
유연한 고정밀 전압 통제기를 사용하여 EV의 시스템 안정성을 개선하고 기능 안전 요구 사항 준수
차체 전자 장치 및 조명
소형의 넓은 VIN 통제기를 사용하여 차체 제어 모듈을 위한 고급 전원 효율

통합 워치독 타이머를 사용하여 유연한 공급 전압 통제기를 추가하여 공장 자동화에서 시스템 안정성 보장

프로그래머블 로직 컨트롤러 필드 트랜스미터 또는 산업용 PC 설계의 경우 마이크로컨트롤러 전원 레일은 조정 사양 내에서 전원을 보장하여 시스템 안전을 보장하는 전압 모니터링이 필요합니다.

장점:

  • 고전압 레일을 위한 프로그래밍 가능한 감지 및 리셋 지연
  • 시스템을 강제로 재설정하는 수동 재설정 기능
  • 별도의 VDD 및 감지 핀은 고신뢰성 시스템에 중복성 추가
  • 최대 SIL(Safety Integrity Level) 3 및 SIL 4의 기능 안전 등급

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010049 – IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
  • TIDEP0020 – AM437x 분리형 전력 레퍼런스 디자인
  • TIDEP0050 – EnDat 2.2 시스템 레퍼런스 설계
제품
  • TPS37 – 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 65V 윈도우 통제기
  • TPS3704 – 높은 정확도 및 소형 폼 팩터를 사용하는 다중 채널 윈도우 통제기
  • TPS3435 – 나노 정동작 전류 정밀 시간 초과 워치독 타이머

정밀 멀티 채널 전압 통제기를 사용하여 ADAS 애플리케이션을 위한 기능 안전 활성화

통합 ADAS에서 프로세서 및 마이크로컨트롤러(MCU)용 전원 레일을 모니터링하여 불규칙한 전압 출력 조건으로 인한 브라운아웃을 방지합니다. TI의 저전력 통제기 포트폴리오는 과전압 또는 부족 전압 이벤트 중에 MCU에 경고를 보내 시스템 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • 멀티 채널 모니터링을 통해 복잡한 설계에서 정밀한 전원 제어가 가능
  • 과전압 및 부족 전압 모니터링이 필요한 시스템을 위한 윈도우 감지
  • 워치독 기능은 프로세싱 결함을 방지하고 지속적으로 장치 기능을 보장
  • 최대 ASIL D까지 기능 안전 요구 사항 지원

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-050008 – 향상된 전압 감시 기능을 갖춘 ADAS 전원 레퍼런스 설계
  • TIDA-00530 – 저전력 TDA3x 기반 시스템을 위한 차량용 전원 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS3704-Q1 – 높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기
  • TPS38700-Q1 – 최대 12채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 오토모티브 전원 공급 장치 시퀀서
  • TPS389006-Q1 – 오토모티브 멀티 채널 과전압 및 부족 전압 I²C 프로그래머블 전압 통제기 및 모니터

넓은 VIN 멀티 채널 통제기를 사용하여 안정적인 모터 드라이브 설계

모터 드라이브에는 정확한 위치 및 토크 제어를 위한 정밀한 감지뿐 아니라 전원 공급 장치를 적절히 조절해야 합니다. TI의 저전류 전압 통제기를 사용하여 코어 전압 레일을 모니터링하고 전력 소모 없이 안정적인 작동을 모니터링합니다.

장점: 

  • TPS37 및 TPS38에서 최대 65V의 VIN 옵션
  • 다중 채널 모니터링 사용 가능
  • 고전압 레일을 위한 조정 가능 및 고정 감지 입력
  • 시퀀싱 유연성을 위한 프로그래밍 가능한 시간 지연

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP0020 – AM437x 분리형 전력 레퍼런스 디자인
  • TIDM-SERVODRIVE – 산업용 서보 드라이브 및 AC 인버터 드라이브 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS37 – 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 65V 윈도우 통제기
  • TPS3704 – 높은 정확도 및 소형 폼 팩터를 사용하는 다중 채널 윈도우 통제기
  • TPS3899 – 프로그래머블 감지 및 리셋 지연을 지원하는 나노파워 슈퍼바이저

전압 통제기 및 워치독 타이머를 사용하여 에너지 저장 시스템 설계 최적화

에너지 저장 시스템은 전압 통제기를 사용하여 전원 레일을 모니터링하고 필요한 경우 리셋 신호를 어설션합니다. TI의 전압 통제기에는 낮은 정동작 전류(IQ), 고정밀 및 탁월한 프로그래밍 기능이 포함되어 있습니다.

장점:

  • 워치독 타이머는 마이크로컨트롤러 오작동 발생 시 시스템 안정성 향상
  • 과전압 및 부족 전압 모니터링이 필요한 시스템을 위한 윈도우 전압 모니터링
  • 최대 4개 채널에서 초저 IQ를 유지하여 전력 소비 최소화

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01214 – 16비트 ADC 및 디지털 아이솔레이터를 사용하는 절연, 고정밀 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
  • TIDA-010041 – 콤퍼레이터 또는 전원 시퀀서로 사용되는 나노 전력, 넓은 VIN(최대 12V) 통제기 레퍼런스 설계
  • TIDA-010052 – 모터 드라이브용 안전 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
제품
  • TPS3704 – 높은 정확도 및 소형 폼 팩터를 사용하는 다중 채널 윈도우 통제기
  • TPS3435 – 나노 정동작 전류 정밀 시간 초과 워치독 타이머
  • TPS3899 – 프로그래머블 감지 및 리셋 지연을 지원하는 나노파워 슈퍼바이저

유연한 고정밀 전압 통제기를 사용하여 EV의 시스템 안정성을 개선하고 기능 안전 요구 사항 준수

전압 통제기는 기능 안전이 최우선인 고신뢰성 차량용 시스템의 시스템 상태를 모니터링할 때 필수적입니다. TI의 전압 통제기에는 낮은 정동작 전류(IQ), 고정밀 및 높은 프로그래밍 기능이 포함되어 있습니다.

장점:

  • 과전압 및 부족 전압 모니터링이 필요한 시스템을 위한 윈도우 전압 모니터링
  • 최대 4개 채널에서 초저 IQ를 유지하여 전력 소비 최소화
  • 프로그래밍 가능한 리셋 지연 및 윈도우 워치독 타이밍 옵션을 통해 사용자 지정 가능
  • 차량 안전 무결성 수준(ASIL) D까지 기능 안전 요구 사항 지원

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01168 – 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
  • TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
  • PMP22650 – GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS3850-Q1 – 윈도우 워치독 타이머 및 프로그래머블 지연을 갖춘 OV 및 UV 모니터링을 위한 오토모티브 윈도우 수퍼바이저
  • TPS3704-Q1 – 높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기
  • TPS37-Q1 – 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기

소형의 넓은 VIN 통제기를 사용하여 차체 제어 모듈을 위한 고급 전원 효율

차체 제어 모듈 및 차량용 게이트웨이에서 리셋 집적 회로(IC)는 전력 효율을 보장하고 불규칙한 전압 출력 조건에 대한 조기 감지를 지원합니다. TI 통제기는 업계에서 가장 빠른 감지 속도 중 일부에서 시스템 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

 

장점:

  • TPS37-Q1에서 최대 65V의 VIN 옵션
  • 과전압 및 부족 전압 모니터링이 필요한 시스템을 위한 윈도우 전압 모니터링
  • 프로그래밍 가능한 리셋 및 감지 지연 타이밍을 통해 구성 향상
  • 별도의 VDD 및 감지 핀으로 VDD보다 높고 낮은 전압 모니터링 가능

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01168 – 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
  • TIDA-00699 – 콜드 크랭크 작동, 과도 보호, EMI 필터를 갖춘 프론트 엔드 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS37-Q1 – 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기
  • TPS389006-Q1 – 오토모티브 멀티 채널 과전압 및 부족 전압 I²C 프로그래머블 전압 통제기 및 모니터
  • TPS3704-Q1 – 높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기

설계 및 개발 자료

계산 툴
TPS37, TPS38 및 TPS3760 조정식 저항 및 시간 지연 계산기
이 계산기 툴은 TPS37/38 듀얼 채널 통제기의 조정 가능한 변형에 대한 설계 프로세스를 안내합니다. 이러한 장치의 기본 전압 임계값 및 히스테리시스 수준은 각각 800mV와 2%로 설정되지만 저항을 추가하여 조정할 수 있습니다. 이 툴은 원하는 사양의 사용자 입력에 따라 저항 값을 권장합니다. 원하는 리셋 시간 지연 및 감지 시간 지연을 기반으로 권장 커패시턴스 값에 대한 추가 계산도 제공됩니다.
평가 보드
TPS371K 평가 모듈

TPS371K EVM(평가 모듈)은 TPS371K-Q1 전압 통제기 제품군입니다. 이 EVM의 목적은 TPS371K-Q1 장치의 모든 입력 및 출력 핀에 대한 샘플 설계 및 테스트 포인트를 제공하는 것입니다.

평가 보드
TPS3842 평가 모듈
TPS3842EVM은 TPS3842-Q1 및 TPS3842 전압 통제기용 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM의 목적은 TPS3842 및 TPS3842-Q1 장치의 모든 입력 및 출력 핀에 대한 샘플 설계 및 테스트 포인트를 제공하는 것입니다.

공급 전압 통제기 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.