직렬 전압 레퍼런스

신호 체인 애플리케이션을 위한 정확한 출력 전압 유지

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 고정밀 및 저잡음 직렬 전압 레퍼런스는 넓은 온도 범위에 걸쳐 안정적입니다. TI는 또한 배터리로 작동되는 애플리케이션과 공간 제약적인 애플리케이션을 위해 소비 전력이 낮은 소형 패키지의 직렬 전압 레퍼런스를 제공합니다. TI의 여러 직렬 전압 레퍼런스는 오토모티브 애플리케이션에 대한 AEC-Q100 인증을 획득했습니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

높은 정밀도

낮은 드리프트 및 높은 초기 정확도와 함께 다양한 온도에서 안정성 달성.

낮은 IQ

전력 소비 최소화 및 배터리 사용 시간 연장.

소형 패키지

마이크로 크기 솔루션으로 공간 제약적인 애플리케이션에서 사용.

듀얼 출력

두 가지 출력(VREF 및 VREF/2)을 통해 오류, 비용 및 솔루션 크기 감소.

차량용

오토모티브 설계를 위한 AEC-Q100 인증 직렬 전압 레퍼런스 디자인 활용.

주요 직렬 전압 레퍼런스

설계 및 개발 자료

계산기
ADC/DAC-전압 레퍼런스 선택 도구 및 오류 계산기
TI 아날로그-디지털 컨버터(ADCs) 또는 디지털-아날로그 컨버터(DACs)와 관련한 권장 전압 레퍼런스를 확인하십시오. 사용자는 장치 및 원하는 입력 전압을 선택할 수 있으며, 툴에 호환 가능한 전압 레퍼런스가 나열됩니다. 
평가 보드
REF35 평가 모듈

REF35 평가 모듈(EVM)은 REF35 초저 전압 레퍼런스 개발용 플랫폼입니다. REF35는 10ppm/°C(최대) 온도 드리프트를 제공하며, 주로 저전력 데이터 컨버터용 정밀 전압 레퍼런스로 사용됩니다.

 

평가 보드
REF81 평가 모듈
REF81EVM은 고정밀 직렬 레퍼런스 장치(REF81)와 내부 히터의 성능을 보여주는 정밀 전압 레퍼런스 평가 모듈입니다. REF81은 통합 버퍼 및 전압 분할기를 포함하는 낮은 드리프트 및 저잡음 매립형 제너와 내부 히터 보상 전압 레퍼런스 장치 제품군입니다. REF81은 낮은 온도 드리프트 계수, 낮은 플리커 잡음 및 낮은 장기 드리프트를 제공합니다.

직렬 전압 레퍼런스 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

REF30E
직렬 전압 레퍼런스

SOT-23-3 패키지의 15ppm°/C 드리프트, 27uA IQ 시리즈 전압 레퍼런스

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.39

REF81
직렬 전압 레퍼런스

0.05ppm/°C 드리프트 및 1ppm 미만의 안정성을 지원하는 온도 제어 매립형 제너 레퍼런스

대략적인 가격 (USD) 1ku | 84.86

전압 레퍼런스 주요 특징

테스트 및 측정 장비를 위한 초정밀 레퍼런스

정밀 전압 레퍼런스는 PMU 측정 체인의 두 가지 핵심 지점에서 사용됩니다. 하나는 DAC 레퍼런스로서 인가 정확도를 결정하고, 다른 하나는 ADC 레퍼런스로서 측정 정확도를 결정합니다. 이 두 지점 중 어느 한 곳에서라도 레퍼런스 오차가 발생하면 시스템 성능이 직접적으로 저하됩니다. 이는 시스템적 오차이므로 모든 측정값에 영향을 미치며, 보정을 통해 제거할 수 없습니다. TI의 초정밀 전압 레퍼런스는 이러한 오차를 최소화하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

 

TI의 초정밀 전압 레퍼런스의 장점:

  • 초저 온도 드리프트
  • 초기 드리프트 이후 장기 안정성이 거의 0ppm 
  • 0.12ppm p-p의 1/f 잡음
Technical article
보정에서 매립형 제너 기술의 최고의 정밀도의 이점 (Rev. A)
정밀 테스트 장비는 정밀 데이터 컨버터를 사용하여 측정값이 테스트 대상 장치의 특성을 정확하게 반영할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 이 기술 문서에서 확인하십시오.
PDF | HTML
Application note
Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B)
데이터 컨버터 시스템을 설계할 때는 애플리케이션에 적합한 전압 레퍼런스를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 자세한 내용은 이 애플리케이션 노트에서 확인하십시오.
PDF | HTML
레퍼런스 디자인
저잡음, 높은 선형 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계
이 설계의 대상 애플리케이션에는 DC 신호를 초고정밀도로 측정해야 하는 DMM(디지털 멀티미터)이 포함됩니다. 
PMU(매개 변수 측정 장치)을 위한 주요 제품
신규 REF81 미리 보기 0.05ppm/°C 드리프트 및 1ppm 미만의 안정성을 지원하는 온도 제어 매립형 제너 레퍼런스
REF80 활성 0.05ppm/°C 드리프트 및 1ppm 미만의 안정성을 지원하는 온도 제어 매립형 제너 레퍼런스
REF54 활성 0.8ppm/°C 드리프트(최대), 0.11ppmp-p 1/f 잡음, 380μA 전류 정밀 전압 레퍼런스

낮은 정동작 전류(IQ)

낮은 정동작 전류(IQ) 직렬 레퍼런스로 전력 소비를 최소화하고 배터리 수명을 연장하십시오. TI의 광범위한 저 IQ 직렬 전압 레퍼런스 포트폴리오는 모든 시스템의 전력 손실을 최소화하고 혈당계 모니터, 무선 헤드셋 및 압력 트랜스미터 같은 배터리 작동 장치에서 가장 많은 시간을 절약할 수 있도록 지원합니다. TI의 소형 폼 팩터 IC를 사용하면 시스템 비용을 낮추면서 애플리케이션이 낮은 대기 전력을 달성할 수 있습니다.

낮은 정동작 전류(Iq)을 위한 주요 제품
REF35 활성 650nA 정동작 전류, 12ppm/°C 드리프트, 초저전력 정밀 전압 레퍼런스
REF34-Q1 활성 오토모티브, 저드리프트, 저전력, 소형 풋프린트 시리즈 전압 레퍼런스
낮은 노이즈 및 높은 정밀도

고정밀 직렬 레퍼런스로 가변 온도 및 전압에 안정적인 안정성을 달성하세요. TI의 정밀 직렬 전압 레퍼런스는 까다로운 산업용 및 오토모티브 애플리케이션을 위한 동급 최고의 성능을 제공합니다.

낮은 노이즈와 높은 정밀도을 위한 주요 제품
REF50 활성 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스
REF70 활성 저잡음 및 낮은 드리프트를 지원하는 고정밀 전압 레퍼런스

주요 애플리케이션 알아보기

테스트 및 측정
TI의 정밀 레퍼런스로 테스트와 측정 설계의 정확도와 성능을 높이십시오
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
정밀도를 떨어뜨리지 않는 직렬 전압 레퍼런스로 HEV/EV 신호 체인 설계 수준 향상
공장 자동화
직렬 전압 레퍼런스를 공장 자동화 설계에 추가하여 정확성을 최우선으로 지정
차체 전자 장치 및 조명
차체 제어 모듈에 고정밀 직렬 전압 레퍼런스를 추가하여 측정 정확도를 극대화
그리드 인프라
그리드 인프라에서 고정밀 측정을 위해 직렬 전압 레퍼런스를 데이터 컨버터와 페어링
의료용
정밀 또는 나노파워 시리즈 전압 레퍼런스를 사용하여 의료 애플리케이션을 위한 새로운 수준의 전력 및 잡음 요구 사항을 충족

TI의 정밀 레퍼런스로 테스트와 측정 설계의 정확도와 성능을 높이십시오

TI의 정밀 시리즈 레퍼런스는 자동화된 테스트 장비, 전자 랩 및 필드 테스트 장비, 분석 계측 장치와 같은 테스트 및 측정 애플리케이션을 위한 동급 최고의 잡음, 온도 계수 및 장기 드리프트를 제공합니다.

장점:

  • 0.23ppm의 낮은 소음
  • ±0.025%의 낮은 정밀도
  • 2ppm/°C 온도 드리프트

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-CONNECTED-ETHERNET – 연결된 이더넷, USB 및 LCD 레퍼런스 디자인
  • TIPD164 – 산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인
  • TIPD159 – 전압 모드 멀티플라잉 DAC 레퍼런스 디자인
제품
  • REF70 – 저잡음 및 낮은 드리프트를 지원하는 고정밀 전압 레퍼런스
  • REF35 – 650nA 정동작 전류, 12ppm/°C 드리프트, 초저전력 정밀 전압 레퍼런스

정밀도를 떨어뜨리지 않는 직렬 전압 레퍼런스로 HEV/EV 신호 체인 설계 수준 향상

정확하고 안정적인 실시간 시스템 진단을 위해 차세대 하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 EV에는 데이터 변환을 위한 정밀 전압 레퍼런스가 필요합니다. TI는 동급 최고의 전력 소비, 잡음 및 온도 드리프트를 통해 중요한 시스템 매개 변수를 측정할 수 있는 고정밀 솔루션을 제공합니다.

장점: 

  • 저온 드리프트(REF34-Q1에서 6ppm/°C)
  • 마이크로 암페어 전력 소비
  • 선택적 활성화 핀은 대기 전류를 µA로 소비하도록 셧다운 모드를 설정하여 전력을 절약

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00753 – 전류 변환기를 사용한 3상 AC 전류 측정 레퍼런스 디자인
  • TIDA-020018 – DC/DC와 OBC 애플리케이션을 위한 차량용 션트에 기반한 절연 전류 센서 레퍼런스 설계
  • PMP22650 – GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
제품
  • REF5025A-Q1 – 차량용, 저잡음, 초저 드리프트, 정밀 2.5V 직렬 전압 레퍼런스
  • REF34-Q1 – 오토모티브, 저드리프트, 저전력, 소형 풋프린트 시리즈 전압 레퍼런스
  • REF4132-Q1 – 오토모티브 12ppm/°C 저잡음 저전력 정밀 전압 레퍼런스

직렬 전압 레퍼런스를 공장 자동화 설계에 추가하여 정확성을 최우선으로 지정

공장 자동화에서 전류 및 전압 변동은 시스템 고장 및 신호 전송 오류를 유발할 수 있습니다. 직렬 전압 레퍼런스는 프로그래머블 로직 컨트롤러, 필드 트랜스미터 또는 산업용 PC 설계에서 데이터 컨버터의 고품질 아날로그 신호 측정을 지원합니다.

장점: 

  • 여러 출력 전압으로 제공되는 조정 가능한 장치
  • 낮은 온도 드리프트 및 정동작 전류(IQ)
  • 셧다운 모드를 사용하면 초저 IQ 소비 가능

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00468 – 최적화된 지연 시간, 전력 및 메모리 풋프린트 열전대 감지 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
제품
  • REF35 – 650nA 정동작 전류, 12ppm/°C 드리프트, 초저전력 정밀 전압 레퍼런스
  • REF4132 – 12ppm/°C 저잡음 저전력 정밀 전압 레퍼런스
하드웨어 개발
  • REF35EVM – REF35 평가 모듈
  • ADS1148EVM-PDK – 센서 측정을 위한 PGA를 지원하는 16bit 2kSPS ADC용 ADS1148 성능 데모 키트
기술 리소스

차체 제어 모듈에 고정밀 직렬 전압 레퍼런스를 추가하여 측정 정확도를 극대화

데이터 컨버터에 직렬 전압 레퍼런스를 추가하여 시스템 또는 환경 변화에 걸쳐 차체 제어 모듈 및 차량용 게이트웨이의 안정성을 유지합니다. 소형 패키지로 제공되는 TI의 저잡음 및 고정밀 레퍼런스를 활용해 보십시오.

장점:

  • 저온 드리프트(REF34-Q1에서 6ppm/°C)
  • 마이크로 암페어 전력 소비
  • 선택적 활성화 핀은 대기 전류를 µA로 소비하도록 셧다운 모드를 설정하여 전력을 절약 

주요 리소스

제품
  • REF34-Q1 – 오토모티브, 저드리프트, 저전력, 소형 풋프린트 시리즈 전압 레퍼런스
  • REF5025A-Q1 – 차량용, 저잡음, 초저 드리프트, 정밀 2.5V 직렬 전압 레퍼런스

그리드 인프라에서 고정밀 측정을 위해 직렬 전압 레퍼런스를 데이터 컨버터와 페어링

데이터 컨버터는 전기 자동차 충전소, 스마트 계량기, 태양광 에너지 시스템 및 주택용 차단기를 비롯한 모든 그리드 구조 애플리케이션에 필수적입니다. TI의 데이터 컨버터 전압 레퍼런스 포트폴리오는 설계를 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있습니다.

장점:

  • 10~24비트 데이터 컨버터와 페어링하는 다양한 전압 레퍼런스 선택
  • 1k hr 및 2ppm/°C에서 25ppm의 낮은 열 드리프트
  • 0.23ppm의 낮은 피크 투 피크 잡음

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00119 – 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 12비트, 8채널 통합 아날로그 입력 모듈
  • TIDA-00171 – 모터 드라이브용 절연 전류 션트 및 전압 측정 레퍼런스 디자인
  • TIDM-SERVODRIVE – 산업용 서보 드라이브 및 AC 인버터 드라이브 레퍼런스 디자인
제품
  • REF4132 – 12ppm/°C 저잡음 저전력 정밀 전압 레퍼런스
  • REF35 – 650nA 정동작 전류, 12ppm/°C 드리프트, 초저전력 정밀 전압 레퍼런스
하드웨어 개발

정밀 또는 나노파워 시리즈 전압 레퍼런스를 사용하여 의료 애플리케이션을 위한 새로운 수준의 전력 및 잡음 요구 사항을 충족

직렬 전압 레퍼런스는 의료용 애플리케이션의 아날로그 프론트 엔드에서 매우 정확한 측정을 추출합니다. TI의 포트폴리오는 배터리 구동 솔루션, 잡음에 민감한 솔루션, 그리고 그 사이의 모든 것을 가능하게 합니다.

장점:

  • REF35는 초저 정동작 전류, 낮은 드리프트 및 1.024V ~ 5.0V의 11가지 전압 변형을 통해 소형 아웃라인 트랜지스터(SOT)-23-6 패키지의 공간을 절약
  • REF70은 고해상도 데이터 컨버터와 페어링하여 잡음에 민감한 의료 이미징 애플리케이션을 세라믹 및 플라스틱 패키지 모두에서 저잡음을 제공

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIPD115 – 왜곡 최소화를 위해 최적화된 데이터 수집, 최저잡음, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인
  • TIPD164 – 산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인
제품
  • REF35 – 650nA 정동작 전류, 12ppm/°C 드리프트, 초저전력 정밀 전압 레퍼런스
  • REF70 – 저잡음 및 낮은 드리프트를 지원하는 고정밀 전압 레퍼런스

기술 리소스

Application brief
Application brief
Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application
ADAS, 차체 전자 장치 및 파워트레인 시스템과 같은 정밀한 데이터 컨버터가 필요한 차량용 애플리케이션을 위한 올바른 전압 레퍼런스를 선택하는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
ADC 전압 레퍼런스 개요
이 동영상에서는 전압 레퍼런스가 ADC 시스템에 어떻게 영향을 미치는가에 대한 심도 깊은 이해를 돕기 위해 레퍼런스 사양에 대해 알아봅니다.
비디오
비디오
중요한 전압 레퍼런스 매개 변수
이 동영상에서는 VREF에서 가장 중요한 매개 변수를 살펴보고, 시스템 내에서 이러한 각 매개 변수를 해석하는 방법에 대해 알아봅니다.