카테고리별로 찾아보기
관련 카테고리
설계 및 개발 자료
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP
JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.
JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)
듀얼 피드백 경로 및 CFR/DPD를 사용하는 쿼드 채널 RF 트랜시버용 AFE7769D 평가 모듈입니다
AFE7769D 평가 모듈(EVM)은 AFE7769D 통합 무선 주파수(RF) 트랜시버를 위한 개발 플랫폼입니다. AFE7769D는 고성능, 멀티 채널, 4전송, 4수신, 2피드백(4T4R2FB) 트랜시버입니다. 저전력 디지털 전치 왜곡(DPD) 엔진과 전력 증폭기(PA) 선형화 및 피크 대 평균(PAR) 감소를 위한 파고율 감소(CFR)가 통합되어 있습니다.
트랜스미터 및 리시버 체인의 높은 동적 범위를 통해 무선 기지국은 600MHz ~ 6GHz의 RF 범위로 2G, 3G, 4G 및 5G 신호를 생성하고 수신할 수 있습니다. (...)
우주 등급 개별 RF 샘플링 트랜시버 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에는 10GSPS 듀얼 디지털-아날로그 컨버터와 최대 X-대역을 지원하는 RF 인터페이스의 액티브 발룬을 갖춘 5GSPS 듀얼 아날로그-디지털 컨버터가 통합되어 있습니다. 또한 설계에는 우주 항공 등급 클로킹 도터 카드와 우주 항공 등급 전원 솔루션 도터 카드가 통합되어 있습니다.