RF 트랜시버

고집적 RF 트랜시버로 아날로그 성능, 대역폭, 전력 요구 사항 충족

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 높은 채널 밀도, 넓은 신호 대역폭, 고해상도 통합 데이터 컨버터를 사용하면 가장 까다로운 무선, 방위 및 테스트 트랜시버 애플리케이션에서 더 빠르게 개발하고, 더 나은 동적 범위를 제공하며, 재료 사양서를 낮출 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

애플리케이션별 선택

범용

이러한 AFE는 우주 항공, 방위 통신, 레이더 및 테스트 장비를 비롯한 여러 애플리케이션을 위해 특별히 특성화되고 문서화되었으며 지원됩니다.

무선 인프라

이러한 AFE는 광범위한 사용 사례를 수용할 수 있도록 유연하게 설계된 TI의 RF 트랜시버 포트폴리오를 통해 고성능의 비용 최적화 솔루션을 실현합니다.

관련 카테고리

주요 RF 트랜시버

설계 및 개발 자료

펌웨어
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP

JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.

JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)

평가 보드
4개 전송, 6개 수신, X 대역, RF 샘플링 AFE용 AFE7950 평가 모듈

AFE7950 제품군 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송, 4개의 수신 및 2개의 피드백(4T4R+2FB) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. EVM는 아래 TI 패턴/캡처 카드 솔루션(별도 판매)뿐만 아니라 많은 FPGA FMC 호환 개발 키트와 상호 작용합니다.

AFE8128
RF 트랜시버

8전송, 8수신, 2피드백 RF 샘플링 트랜시버, 400MHz~7.2GHz

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2499

AFE8192
RF 트랜시버

4개의 피드백 경로를 지원하는 광대역 16채널 RF 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2499

AFE7958
RF 트랜시버

12GSPS DAC, 3GSPS ADC 및 SYSREF 모니터링을 지원하는 4 전송, 6 수신, X 대역, RF 샘플링 AFE

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1423.6

AFE7922
RF 트랜시버

2전송, 2수신, 400MHz~6GHz, RF 샘플링 AFE

대략적인 가격 (USD) 1ku | 700

기술 리소스

Technical article
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
TI를 통해 고속 데이터 컨버터 및 AFE를 쉽게 평가할 수 있는 방법을 알아보세요. 
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
고속 신호 체인 교육 시리즈
RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈입니다. 
비디오 시리즈
비디오 시리즈
고속 데이터 컨버터 기본 사항
이러한 비디오에서는 ADC와 DAC의 아키텍처에 대한 개요를 포함하여 고속 데이터 컨버터의 기본 사항을 다룹니다.