근접 센서

ToF(Time of Flight) 기반 근접 및 거리 감지를 위한 고속, 고해상도 AFE를 사용하여 주변 환경을 파악할 수 있습니다.

TI의 근접 감지 제품, 툴 및 개발 키트는 공장 자동화, 건물 자동화 및 가전 제품 같은 차세대 광학 센서 시스템을 지원합니다. TI의 장치를 사용하면 장거리 측정, 장애물 감지 또는 장애물 충돌 방지 애플리케이션에서 TI의 ToF 칩셋을 사용하여 설계의 모든 측면을 완벽하게 사용자 지정할 수 있습니다.

TI의 근접 및 거리 센서를 선택하는 이유

checkmark

시스템 설계 유연성

넓거나 좁은 시야(FoV)에서 다양한 모양, 크기, 색상, 재료 및 반사성 수준의 주변 물체와 멀리 있는 물체를 감지합니다

checkmark

정밀한 거리 측정

3cm~15m 범위에서 3mm 해상도로 물체를 정확하게 감지합니다

checkmark

대상 지역화

최대 3개의 감지 영역을 사용하여 물체의 거리 및 방향을 파악합니다

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs(TIPL) ToF(Time of Flight) 교육 시리즈
산업용 및 소비자 애플리케이션에 쉽게 구현할 수 있도록 제공하는 ToF 및 근접 감지 기술에 대해 알아보세요.
Application note
Application note
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
이 문서에서는 ToF 근접 시스템의 자세한 기능을 설명하고, 일반적인 ToF 시스템과 관련된 장단점을 설명하고, 단계별 설계 흐름을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to select the right proximity sensor technology
TI의 인포그래픽을 살펴보고 광학 ToF를 포함하여 제공하는 각 근접 센서 기술의 장단점을 빠르게 확인하세요.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

시뮬레이션 툴
OPT3101 시스템 측정기 툴

OPT3101 시스템 측정기 툴은 OPT3101의 성능을 분석합니다. 이는 ToF(Time-of-Flight) 기반, 장거리 근접 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다. 이 툴은 OPT3101이 다양한 조건에서 설계 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부를 결정합니다.

소프트웨어 개발 키트(SDK)
OPT3101 SDK(소프트웨어 개발 키트)

OPT3101 SDK(소프트웨어 개발 키트)는 OPT3101을 사용하여 시스템을 제어 및 보정하는 C++ 기능 라이브러리를 제공합니다. 이는 ToF(Time-of-Flight) 기반, 장거리 근접 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다.

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
OPT3101 구성 툴

OPT3101 ToF(Time of Flight) AFE(아날로그 프론트 엔드) 구성 툴은 OPT3101의 구성을 사용자 지정하기 위한 오프라인 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)로, ToF 기반 장거리 근접 및 거리 센서 AFE입니다. OPT3101CONFIG-SW는 높은 수준의 추상화를 제공하며 OPT3101을 초기화하고 구성할 수 있도록 C++ 코드를 생성합니다. 이 툴은 OPT3101 소프트웨어 개발 키트(OPT3101-SDK)에 대한 헤더 파일을 생성합니다.