초음파 센서 AFE
유량, 레벨, 근접, 위치, 이미징 및 거리 측정을 위한 초음파 센서 솔루션으로 시스템 향상
카테고리별로 찾아보기
초음파 음파는 공기 또는 유체 매체를 통해 이동할 수 있는 인간의 가청 범위(20kHz 초과) 이상의 주파수에서 진동합니다. 물리적 접촉 없이 ToF(Time of Flight) 또는 도플러와 같은 기술을 사용하여 유량을 측정하고, 물체를 감지하며, 농도 분석을 수행하고, 거리를 측정할 수 있습니다. 초음파 센서는 형태, 투명도 또는 색상에 관계없이 다양한 재료를 감지할 수 있습니다.
유형으로 찾아보기
주파수
디바이스 유형
특징
설계 및 개발 자료
오토모티브 초음파 액위/품질 측정 레퍼런스 디자인
TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)
초음파 근접 감지 모듈(PSM) 레퍼런스 설계
TI 초음파 센서를 선택해야 하는 이유
설계에 적합한 제품 찾기
TI의 초음파 솔루션은 액위 감지, 트렁크 개방, 결함 감지, 객실 재실 감지 등 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
품질과 성능
TI의 구성 가능한 초음파 센서 AFE에는 시스템 요구 사항에 맞는 내장 디지털 신호 프로세서와 내장된 진단 기능이 포함되어 있습니다.
지원
평가 모듈, 소프트웨어, 애플리케이션 노트 및 요약, 레퍼런스 설계, 교육 및 TI E2E™ 온라인 포럼과 같은 리소스는 제품에 초음파 센서를 통합하는 데 도움이 됩니다.