서미스터

업계 최소형 선형 서미스터로 높은 정확도의 시스템 안정성을 구현하세요

카테고리별로 찾아보기

TI 서미스터 포트폴리오로 기존 NTC 서미스터와 동일한 저비용 및 소형 크기로 실리콘 기반 선형 서미스터 기술의 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 장치는 모든 온도에서 높은 감도를 유지하여 NTC 서미스터보다 최대 50% 높은 정확도를 지원합니다. 추가 선형화 회로 및 다중 지점 보정의 필요성을 없애서 설계 절차를 간소화하세요.

주요 매개 변수 사양별로 찾아보기


25°C에서의 공칭 저항

주요 서미스터 온도 센서

서미스터 포트폴리오의 장점

checkmark

고정밀

TI의 서미스터는 NTC 서미스터보다 더 높은 정확도, 저항 허용 오차 및 장기 안정성을 제공합니다.

checkmark

간소화된 설계

저항과 내성의 선형 계산으로 설계를 간소화하고 하드웨어 및 소프트웨어 모두에 대한 시스템 비용을 절감합니다.

checkmark

소형 패키지

업계에서 가장 작은 선형 서미스터 패키지는 PCB 레이아웃을 줄이고 열 핫 스팟에 더 가까이 다가갈 수 있습니다.

기술 리소스

비디오
비디오
선형 서미스터와 NTC 서미스터 중 어떤 것을 선택해야 합니까?
이 비디오에서는 NTC 서미스터 센서와 TI 실리콘 기반 선형 서미스터 센서를 비교해 볼 수 있도록 저항 허용 오차, 보정, 안정성, 소비 전력, 자체 발열에 대해 살펴봅니다.
White paper
White paper
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
이 백서에서는 두 가지 유형의 서미스터, NTC(음의 온도 계수) 및 실리콘 기반 선형 PTC(양의 온도 계수) 서미스터 및 설계 시 고려 사항에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
서미스터 설계 툴
서미스터 설계 툴을 사용하여 저항 표를 보고 온도 변환 방법 및 코드 예제를 사용하여 설계를 시작하십시오.