프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
멀티벤더 공급이 가능한 신호 라우팅 제품
카테고리별로 찾아보기
신호 무결성을 유지하면서 신호를 라우팅합니다. TI의 포트폴리오에서는 버스 스위칭, USB, PCIe, I2C 및 I3C, SPI, MIPI, DisplayPort™ 및 HDMI를 비롯한 인터페이스를 위한 멀티벤더 신호 라우팅 솔루션을 제공합니다. 개인용 전자기기, 기업 및 통신 시스템, 산업용 애플리케이션, 자동차 애플리케이션에서 신호 라우팅을 수행합니다.
버스 스위치
직렬 통신
USB
비디오
PCIe
관련 카테고리
USB 리드라이버 및 멀티플렉서
I2C 및 I3C 스위치 및 멀티플렉서
프로토콜별 패시브 멀티플렉서
SPI, I2C 및 JTAG를 위한 패시브 멀터플렉서
TI의 고대역폭, 낮은 온 커패시턴스, 소형 풋프린트 멀티플렉서 포트폴리오는 랙 서버, 노트북 PC 및 차량용 애플리케이션에서 자주 사용되는 버스에서의 직렬 통신을 위한 SPI, JTAG(Joint Test Action Group) 및 I2C 등의 프로토콜에서 작동합니다. 1.8V 로직 및 전원 차단 보호 기능을 제공합니다.
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B)
USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0 및 USB Type-C를 위한 패시브 멀티플렉서
TI의 고속 멀티플렉서 포트폴리오는 USB 2.0, USB 3.0 및 USB Type-C 사양 적합 인증을 받았습니다. TI의 많은 USB 멀티플렉서는 멀티소스 솔루션으로, 공급 연속성과 비용 절감 이점을 제공합니다.
TI 멀티플렉서는 노트북 및 스마트폰을 위해 높은 정전기 방전, 소형 패키지 및 저전력을 제공합니다. 도킹 스테이션 또는 TV의 USB Type-C 대체 모드를 위해 TI의 고대역폭 멀티플렉서는 구성 채널 컨트롤러를 통합합니다. 차량용 인포테인먼트를 위해 차량용 등급의 멀티플렉서를 제공합니다.
HDMI, DisplayPort 및 MIPI를 위한 패시브 멀티플렉서
TI의 동영상 고속 멀티플렉서 포트폴리오는 HDMI, DisplayPort 및 MIPI 사양 적합 인증을 받았습니다. 이 장치는 12Gbps 이상의 다양한 데이터 전송률을 지원하도록 맞춤 설정되었습니다.
TI의 동영상 애플리케이션을 위한 패시브 멀티플렉서는 고객의 설계에 잘 맞도록 다양한 패키지와 핀아웃으로 제공됩니다. 노트북, 모니터 또는 도킹 스테이션의 경우 TI 멀티플렉서는 높은 정전기 방전 보호, 소형 패키지 및 저전력 이점을 제공합니다. 차량용 인포테인먼트를 위해 차량용 등급의 멀티플렉서를 제공합니다.
비디오을 위한 주요 제품
PCIe, SAS, SATA를 위한 패시브 멀티플렉서
TI의 고속 멀티플렉서 포트폴리오는 PCIe 또는 기타 고속 차동 신호(16Gbps 이하) 적합 인증을 받았습니다. PCIe 4.0 이상에서 작동하도록 설계되는 패시브 멀티플렉서는 리드라이버 내장 액티브 멀티플렉서로 업그레이드 가능한 풋프린트 호환 장치로, 최대의 설계 유연성을 지원합니다.
TI의 패시브 멀티플렉서는 SAS(Serial Attached Small Computer System Interface), SATA(Serial Advanced Technology Attachment) 및 CXL(Compute Express Link)을 비롯한 유사한 데이터 전송률 및 전기적 연결 방식을 공유하는 프로토콜에서 작동합니다.
Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. B)
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
PCIe을 위한 주요 제품
I3C 호환 패시브 멀티플렉서의 이점
I3C는 이전 통신 프로토콜인 I2C 및 SPI를 개선한 것입니다. I3C 호환 멀티플렉서는 I3C 프로토콜의 향상된 사양에 맞게 최적화되었습니다.
- 컨트롤러가 통신할 수 있는 주변기기 수 증가
- 버스 라인 정전 용량을 50pF 미만으로 낮게 유지
- 오픈 드레인 및 푸시-풀 인터페이스 지원
- 12.5MHz 신호 무결성을 유지하는 높은 대역폭
- I3C 전압 레벨 지원: 1.2V, 1.8V, 3.3V
신제품
부분 전원 차단 모드를 지원하는 차량용 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.173