디지털 디멀티플렉서 및 디코더

버퍼링 1비트~4비트 디코더는 입력/출력 확장에 유용

마이크로컨트롤러의 입력 수를 늘리거나 100개 이상의 디지털 디멀티플렉서 및 디코더 포트폴리오를 통해 마이크로컨트롤러의 출력 수를 늘리는 것과 같은 일반적인 I/O 제한 문제를 해결합니다. 1-2, 2-4 및 3-8 라인 디멀티플렉서/디코더도 포함되어 있습니다. 

디지털 디멀티플렉서 및 디코더를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

다양한 패키지 제공

4개의 핀 카운트에 20개의 다양한 패키지 유형이 있어 모든 애플리케이션에 사용 가능한 옵션 제공

checkmark

스트로브 활성화 및 주소 래칭 옵션

높은 출력 또는 주소 지정 가능한 래치 활성화 옵션을 사용하면 사용자가 출력에 영향을 주지 않고 이러한 입력을 변경 가능

checkmark

슈미트 트리거 입력

탁월한 잡음 내성과 보다 안정적인 성능을 제공

로직 부품 번호의 구조

여러 TI 로직 제품군 및 사양에 대해 자세히 알아보기

로직 부품 번호는 공식 이름 지정 시스템을 사용하여 디바이스의 기능 및 특징을 나타냅니다. 이 비디오에서는 로직 부품의 이름에 대한 구성품을 검토합니다.

디지털 디멀티플렉서 및 디코더을 위한 주요 제품
SN74HCS137 활성 주소 래치가 있는 3-8 라인 디코더 디멀티플렉서
SN74LVC1G18 활성 3상 비선택 출력을 지원하는 두 비인버팅 디멀티플렉서 중 하나
SN74AHC138 활성 2V~5.5V 3라인~8라인 디코더 및 디멀티플렉서

기술 리소스

Application note
Application note
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E)
CMOS 및 BiCMOS 장치를 사용하여 시스템을 설계할 때는 이러한 제품군의 특성과 입력 및 출력이 시스템에서 작동하는 방식을 이해해야 합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
슈미트 트리거는 잡음 내성을 향상시키며, 다양한 디지털 디멀티플렉서 및 디코더에 포함되어 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI는 기존 기술에 비해 성능과 견고함을 향상시키기 위해 HCS 제품군을 개발했습니다.
document-pdfAcrobat PDF