Learn more about these wireless technologies
저전력 2.4GHz 제품 설계 및 개발
Whether you are working on a simple design or building a complex system, you should have confidence in your designs. Our extensive and easy-to-use hardware and software tools, and 24/7 year-round access to industry experts will empower you to drive innovation forward.
TI 개발자 영역
Access and download all the development tools, software, and training you need to easily develop, debug, and analyze code in the cloud or on your desktop.
하드웨어
Explore our broad portfolio of cost-optimized solutions addressing your wireless connectivity needs.
소프트웨어
The Simplelink SDK’s provide a comprehensive and portable software package for the development of various wireless protocols.
교육용 리소스
Use TI extensive support offerings as your go-to source for rapid resolution throughout every step of the design process.
파트너
Our partners are a worldwide community of respected, well-established companies offering products and services that complement our semiconductor device solutions.
설계 및 개발 자료
SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.
시작하기
일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.
하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:
- 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)
SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)
SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx, CC26xx 및 CC27xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx, CC26xx 및 CC27xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.
SimpleLink Connect 모바일 앱
SimpleLink Connect 모바일 앱은 모바일 기기용 Bluetooth® 저에너지 애플리케이션의 다음 기능과 함께 작동합니다.
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK를 실행하는 CC23XX 장치
- CC33XX-SOFTWARE를 실행하는 호스트에 연결된 CC33xx 장치
이 앱은 사용자가 iOS 또는 Android를 사용하여 자신의 모바일 앱을 빠르게 구축할 수 있는 기준을 제공합니다. 소스 코드가 제공되므로 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.
Explore low-power wireless technologies
Our pre-certified wireless modules enable you to add wireless connectivity to your designs with minimal effort and faster time to market.
Benefits:
- Enable space-constrained designs by reducing printed circuit board footprints by as much as 70%.
- Streamline your wireless qualification process by leveraging TI's certifications with regulatory bodies around the world.
- Simplify your board design and supply chain, since no external components are required.
- Forgo the need for expensive radio-frequency equipment and expertise by using our internal antenna or approved reference designs.
modules을 위한 주요 제품
In the context of connected devices, vulnerability in one device can compromise the entire network. There are multiple levels of security required between a wireless protocol, hardware and software to ensure system integrity. Features such as secure boot and anti-rollback verify whether the proper software is running on the device and can prevent the use of older, more vulnerable versions of firmware. For additional security, the isolation of software and even hardware from features such Arm® TrustZone separates central security tasks from normal operation. Depending on the level of security you require, we have a variety of options within our portfolio.
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
SimpleLink™ Academy: Bluetooth® Low Energy Advanced Security
TI Bluetooth® Low Energy User Guide: Trusted Firmware-M Implementation
Being able to use the same hardware for multiple protocols allows for use-case flexibility, especially for protocols used concurrently. Not only does concurrent multiprotocol use increase the potential for product interoperability, it combines the advantages of different protocols. For example, it is possible to enable Bluetooth® Low Energy on certain products for smartphone control but conduct regular operations on a mesh network such as Zigbee or Thread.
TI's solution to the use of concurrent multiprotocols is the dynamic multiprotocol manager (DMM), which time-multiplexes radio switching between protocols without resetting the device.
SimpleLink™ Academy: DMM Examples User Guide
Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)
Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance
Consumer demand for smaller products and more functionality is correspondingly affecting the electronic devices inside of them. The CC2340 family enables high-quality radio frequency and power performance in many applications.
Benefits:
- Smaller printed circuit board footprint with reduced bill of materials and integrated balun.
- Output power up to 8dBm for increased range.
- Standby power <710nA.