Sub-1 GHz 트랜시버

설계가 간편한 트랜시버 옵션을 사용하여 MCU에 올바른 무선 성능 기능 추가

20년 이상의 RF 경험을 보유한 TI 트랜시버는 현재 프로세서와 함께 추가할 수 있는 견고한 연결 솔루션을 제공합니다. 이러한 무선 솔루션은 세부적인 구성이 가능하므로 전 세계 사용 사례에 대한 요구 사항을 충족하는 여러 대역을 사용할 수 있습니다. TI의 포트폴리오를 통해 비용 효율적이고 전력 효율이 높은 고성능 무선 제품을 설계할 수 있습니다.

주요 Sub-1 GHz 트랜시버

왜 Sub-1 GHz 트랜시버도 TI일까요?

checkmark

신뢰성

20년 동안 입증된 TI의 실적은 현장에서 1억 대의 장치를 사용하여 전 세계의 다양한 애플리케이션을 다루고 있습니다.

checkmark

설계 유연성

TI의 트랜시버는 MCU에 연결하여 제품의 무선 연결을 지원합니다. 트랜시버를 민감한 물질을 멀리 배치하여 아날로그 회로를 방해하지 않고 무선 기능을 추가하십시오.

checkmark

저전력

TI의 트랜시버는 빠른 웨이크업 시간과 낮은 대기 전류를 통해 저전력을 지원하여 배터리 수명을 연장시킵니다.

1GHz 미만 트랜시버 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. 

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오.

1GHz 미만 IC 콘텐츠를 검색하거나 기술 지원 질문을 할 수 있습니다. 수많은 TI 전문가가 지원하는 E2E 지원 포럼을 이용하여 설계 문제에 적합한 솔루션을 찾아보세요.