절연 인증

17 3월 2026

텍사스 인스트루먼트(TI)는 반도체 품질 및 안정성 표준이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 이를 염두에 두고, 당사의 부품 등급 및 분류는 산업 표준에 맞는 부품을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

TI는 차량용 및 산업용 설계를 위한 전 세계적인 업계 표준을 충족하는 제품을 제공하고 있습니다. 여러 독립 인증 연구소에서 TI 절연 제품의 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다.

자세한 내용은 기술 문서 "당사의 아이솔레이터는 인증을 받았습니다. 귀사의 제품도 그렇습니까?" 및 "절연 설계에 대한 DIN VDE V 0884-11:2017-01 표준의 의미"를 읽어보십시오.

절연 인증 유형

VDE 인증(DIN VDE V 0884-11)

디지털 아이솔레이터 및 정전식/자석 커플링 장치에 대한 가장 엄격한 표준으로, 반도체 기반 절연 기술에 맞춰 특별히 설계되었습니다.

유럽 시장의 산업 자동화, 모터 드라이브 및 전력 변환 시스템에 요구됩니다. 장기적인 안정성과 최대 1,414V 피크 작동 전압 수준의 고전압 절연이 필요한 애플리케이션에 필수입니다.

주요 요구사항: 부분 방전 테스트, 40년 이상의 노화 시뮬레이션, 최대 12.8kV까지의 서지 내성, 전자기 호환성 확인.


UL 인증(UL 1577)

절연 반도체 장치에 대한 북미 표준으로, 상업 및 산업용 애플리케이션에서 보편적으로 사용됩니다.

미국 및 캐나다 상업용/산업용 설비에 사용되는 장치에 필수로 요구됩니다. 전원 공급 장치, 모터 드라이브, 산업용 제어 장치 등 UL 목록에 등재된 완제품에 요구됩니다.

주요 요구사항: 최대 5,000V RMS의 유전체 내성 테스트, 온도 사이클링 -40°C~+125°C, 습도 저항, 패키지 가연성 테스트.


CSA 60950-1 - 정보 기술 장비

컴퓨터, 서버, 네트워크 장비 및 통신 기기를 포함한 IT 장비용 캐나다 인증입니다.

캐나다에서 판매되거나 정부 조달 및 기업 설비에 사용되는 IT 장비에 요구됩니다. 사무 환경 및 유사한 상용 애플리케이션을 포괄합니다.

주요 요구사항: 감전 보호, 화재 안전, 기계적 안전성, IT 애플리케이션 열 보호.


CSA 61010-1 - 측정 및 제어 장비

전문 테스트 장비, 산업용 제어 장치 및 실험실 계측 기구에 대한 캐나다 표준입니다.

계측 도구, 산업용 자동화 장비, 전문가 업무 환경에서 사용되는 실험실 장비에 필수입니다. 캐나다 산업용 및 연구 시설 설비에 요구됩니다.

주요 요구사항: 산업 현장 환경에 대한 강화된 보호, 고위험 전압 보호, 연속 작동 기능.


CSA 60601-1 - 의료용 장비

환자 접촉 장비에 대해 최고 수준의 안전 요구사항을 적용하는 캐나다 의료용 장비 인증입니다.

캐나다에서 판매되는 모든 의료 기기에 필수입니다. 병원 장비, 환자 모니터링 시스템 및 환자와 접촉할 가능성이 있는 모든 장치에 요구됩니다.

주요 요구사항: 다중 절연 수준, 환자 누설 전류 제한, 제세동기 내성 절연 및 강화된 연면 거리.


TUV EN 60950-1 - 유럽 IT 장비

CE 표시 및 EU 시장 진입을 지원하는 유럽 정보 기술 장비 인증입니다.

유럽 연합에서 판매되는 IT 장비에 요구됩니다. 유럽 상업 시장의 컴퓨터, 통신 장비 및 네트워크 장치에 필요합니다.

주요 요구사항: EU 안전 지침 준수, 화재 및 충격 보호, 부품 안전 검증 및 EMC 준수.


TUV EN 61010-1 - 유럽 측정 장비

CE 마킹을 지원하는 전문용 측정, 제어, 실험실 장비를 위한 유럽 표준입니다.

EU 시장의 테스트 기기 및 산업용 제어 장비에 필수입니다. 유럽 산업용 애플리케이션의 전문가용 측정 장치와 자동 시스템에 요구됩니다.

주요 요구사항: 전문가용 사용 안전 표준, 연속 작동 기능, 전기 위험 보호 및 EU 지침 준수.


CQC GB4943.1-2011 - 중국 IT 장비

중국 시장 내 정보 기술 장비에 필요한 중국 국가 인증입니다.

컴퓨터, 네트워크 장비 및 통신 장치를 포함해 중국에서 판매되는 IT 장비에 필수로 요구됩니다. 시장 진입 및 규제 준수를 위해 필요합니다.

주요 요구사항: 중국 안전 표준 준수, 전자기 호환성, 중국 품질 시스템 통합.


AEC-Q100 - 차량용 인증

15년 이상의 수명 요구 사항을 가진 차량 애플리케이션에 사용되는 차량용 통합 회로에 대한 산업 표준입니다.

엔진 제어, 인포테인먼트, ADAS 및 파워트레인 시스템을 포함한 차량용 전자 부품에 요구됩니다. 티어 1 공급업체 인증 및 OEM 승인을 위해 반드시 필요합니다.

주요 요구사항: 확장된 온도 범위(-40°C~+150°C), 급격한 열 사이클링, 고온 수명 테스트, 차량용 EMC 준수.