Sensors mmWave radar sensors Automotive mmWave radar sensors

Sensors

Automotive mmWave radar sensors – 애플리케이션

TI는 고성능 프론트 엔드 레이더부터 단일 칩 레이더까지 광범위한 ADAS 및 객실 내 차량용 애플리케이션을 위한 mmWave 센서 제품 포트폴리오를 제공합니다.

전방 장거리 레이더

4칩 계단식 AWR2243 센서는 넓은 시야에 걸쳐 단거리에서 우수한 각도 및 거리 분해능을 달성하면서 장거리로 확장할 수 있습니다.

주요 제품
레퍼런스 디자인
설계 리소스
AWR2243 - 76GHz~81GHz 고성능 오토모티브 MMIC TIDEP-01012 -계단식 mmWave 센서 레퍼런스 설계를 사용하는 이미징 레이더

백서: AWR1243 센서: 새롭게 떠오르는 ADAS 애플리케이션을 위한 고집적 76~81GHz 레이더 프론트 엔드

기술 문서: 이미징 레이더: 모든 것을 제어하는 센서 1개

 

초단거리 레이더

차량용 공간의 저전력, 자체 모니터링, 초정밀 레이더 시스템을 위한 mmWave 센서.

중/단거리 레이더

운전자 생명 징후 모니터링

TI의 단일 칩 60GHz 레이더 센서는 심박수 및 호흡률과 같은 운전자의 생명 징후를 측정하는 비접촉 방법을 제공합니다. 이 정보를 사용하면 애플리케이션에서 운전자들의 피로 상태 또는 졸림 상태를 감지할 수 있습니다.

 

주요 제품
설계 리소스
AWR6843 -DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서

기술 문서: 레이더 기술이 실내 센서 시장을 변화시키고 있는 3가지 방법

랩: 운전자 생명 징후

장애물 감지 센서

mmWave 센서는 주차 시 또는 문을 열 때 장애물을 감지하는 레이더의 자연스러운 기능을 확장합니다.

주요 제품
레퍼런스 디자인
설계 리소스
AWR1843AOP - DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 AOP(Antenna On Package) 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서
TIDEP-01024 - 76GHz~81GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서를 사용한 장애물 감지 레퍼런스 설계

백서: 오토모티브 차체 및 섀시 애플리케이션을 지원하는 77GHz 단일 칩 레이더 센서

기술 문서: mmWave 센서가 차량 도어 손상을 방지할 수 있습니까?

자동차 탑승 감지

TI의 확장 가능한 60GHz 및 77GHz 단일 칩 mmWave 센서는 차내의 아동 존재 감지, 시트 벨트 리마인더 등을 포함한 애플리케이션을 위한 탑승객(성인, 어린이, 애완동물) 감지를 지원합니다.

주요 제품
레퍼런스 디자인
설계 리소스
AWR6843 -DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 TIDEP-01023- 60GHz 안테나 온 패키지 mmWave 센서를 이용한 어린이 탑승 및 탑승 감지 레퍼런스 디자인

설계 리소스: 안테나 온 패키지 기술을 통해 오토모티브 실내 레이더 센서 설계 간소화

레퍼런스 소프트웨어: 오버헤드 마운트 차량 탑승 감지
AWR6843AOP - 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서

제스처 감지

TI의 확장 가능한 60GHz 단일 칩 mmWave 센서는 HMI 제어, 조명 제어, 미디어 제어 및 도어 열기/닫기와 같은 다양한 실내 애플리케이션을 지원하는 안정적인 터치 없는 제스처 감지를 지원합니다.