Sensors mmWave radar sensors Automotive mmWave radar sensors

Sensors

mmWave AWR - 설계 및 개발

개발 툴

AWR6843ISK 평가 모듈

디버그/에뮬레이션용 mmwave 레이더 센서 캐리어 카드 플랫폼(MMWAVEICBOOST)과 원시 데이터 캡처를 위한 DCA1000EVM 보드에 직접 연결할 수 있는 사용하기 쉬운 60GHz 차량용 mmWave 레이더 센서 EVM. EVM에는 CANFD 인터페이스가 있고 120° x 30° 시야를 지원하는 표준 안테나가 포함되어 있습니다.

AWR6843 평가 모듈

안테나 온 패키지 플러그인 모듈은 통합 안테나를 통해 AWR6843에서 신속하게 프로토타이핑할 수 있습니다. mmWave 캐리어 플랫폼, mmWave SDK 및 모든 툴과 완벽하게 호환됩니다.

mmWave 계단식 이미징 레이더 RF 평가 모듈

AWR2243의 4개 디바이스 계단식 어레이를 위한 사용하기 쉬운 평가 보드로, 이 4개의 디바이스가 단일 RF 트랜시버로 작동할 수 있습니다.

AWR2243 평가 모듈

표준 20핀 헤더가 있어 mmwave-devpack에 연결할 수 있고 RF 성능 평가를 위한 원시 데이터를 캡처할 수 있습니다.

AWR1843 평가 모듈

TI의 AWR1443 차량용 레이더 장치에 사용되는 간편한 평가 보드로, TI MCU LaunchPad™ 에코시스템에 직접 연결합니다. 평가 보드에는 저전력 ARM®-R4F 컨트롤러, 텍사스 인스트루먼트 디지털 신호 프로세서 및 레이더 가속기로 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

  • 이 보드에는 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션, 온보드 버튼, 간단한 사용자 인터페이스를 신속하게 통합하기 위한 LED가 포함되어 있습니다.

AWR1243 평가 모듈

표준 20핀 헤더가 있어 mmwave-devpack에 연결할 수 있고 RF 성능 평가를 위한 원시 데이터를 캡처할 수 있습니다.

AWR1642 평가 모듈

TI의 AWR1843 오토모티브 레이더 장치에 사용되는 간편한 평가 보드로, TI MCU LaunchPad™ 에코시스템에 직접 연결합니다. 이 평가 보드에는 저전력 ARM®-R4F 컨트롤러 및 텍사스 인스트루먼트 디지털 신호 프로세서에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

  • 이 보드에는 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션, 온보드 버튼, 간단한 사용자 인터페이스를 신속하게 통합하기 위한 LED가 포함되어 있습니다.

AWR1443 평가 모듈

TI의 AWR1443 오토모티브 레이더 장치에 사용되는 간편한 평가 보드로, TI MCU LaunchPad™ 에코시스템에 직접 연결합니다. 이 평가 보드에는 저전력 ARM®-R4F 컨트롤러에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

  • 이 보드에는 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션, 온보드 버튼, 간단한 사용자 인터페이스를 신속하게 통합하기 위한 LED가 포함되어 있습니다.

실시간 데이터 캡처 어댑터

DCA1000은 TI mmWave 레이더 센서 EVM에서 이더넷을 통해 실시간 원시 센서 데이터 캡처 및 스트리밍을 제공합니다.

Code Composer Studio™ IDE

CCS(Code Composer Studio)는 텍사스 인스트루먼트의 임베디드 프로세서 포트폴리오 전체를 지원하는 완전한 Eclipse 기반 IDE(통합 개발 환경)로, 일관적인 개발 환경을 제공합니다.

타사 툴

DesignCore 오토모티브 mmWave 레이더 스타터 키트

스타터 키트를 사용하면 레이더 기반 차량 제어 및 안전 기능의 개발을 가속화할 수 있습니다. 베이스보드에 저전력 D3 레이더 모듈이 탑재되어 있습니다. 이 베이스보드는 테스트 및 평가용 PC 또는 임베디드 플랫폼에 대한 간편한 인터페이스를 제공합니다.

By DesignCore

  • 일반 오토모티브 레이더 애플리케이션을 위한 애플리케이션 소프트웨어와 데모 프로그램이 포함되어 있습니다.

스마트 레이더 시스템의 TI mmWave 레이더 센서 솔루션

스마트 레이더 시스템은 차량용 애플리케이션을 위한 최상의 mmWave 레이더 기술 공급자입니다. SRS 제품은 TI CMOS 레이더 칩셋으로 구동되며 소형이고, 임베디드 소프트웨어를 업그레이드할 수 있으며 대량 생산이 가능합니다. 또한 모듈 및 안테나 설계를 위한 서비스를 제공합니다.

By 스마트 레이더 시스템

  • 일반 오토모티브 레이더 애플리케이션을 위한 애플리케이션 소프트웨어와 데모 프로그램이 포함되어 있습니다.

Azcom - 객실 내 TI mmWave 레이더 센서 솔루션

텍사스 인스트루먼트 AWR1x mmWave 레이더 센서 포트폴리오를 기반으로 한 차량 실내 모니터링 시스템을 위한 차량용 소프트웨어 및 알고리즘 솔루션.

기능 세트에는 다음이 포함됩니다.

  • 어린이 탑승 감지
  • 시트 재실 지역화 및 분류
  • 생명 징후 모니터링

 

By Azcom Technology

AV 설계 시스템 - TI mmWave 레이더 센서를 사용한 실내 감지

TI AWR1x를 사용하는 사용이 쉬운 다용도 mmWave 레이더 센서입니다. 이 키트에는 손쉬운 통합을 위한 UART 인터페이스를 갖춘 mmWave 레이더 센서, 차량 생명 징후 감지 애플리케이션에 최적화된 생명 감지 알고리즘이 포함된 펌웨어 바이너리 및 데모 GUI가 포함되어 있습니다. 매개 변수 3세트가 포함되어 있습니다.

By AV 설계 시스템

소프트웨어

mmWave SDK

SDK의 장치 드라이버는 OS 추상화 계층, 라이브러리, 펌웨어, API, 유틸리티 및 데모 사례 등으로 구성된 소프트웨어 패키지입니다. 이 예제에서는 클라우드 기반 시각화 툴을 사용한 제어 및 데이터 처리에 대해 설명합니다.

장치 펌웨어 패키지

mmWave DFP는 RF/아날로그 및 디지털 프론트 엔드 서브시스템에 대한 원활한 제어, 구성, 보정 및 모니터링 기능을 제공하는 TI mmWave 레이더 센서 AWR1243을 위한 장치 펌웨어 패키지입니다. mmWave 프론트 엔드가 온도와 같은 동적 조건에 맞게 적응할 수 있게 해줍니다.

mmWave Studio

mmWave Studio는 TI AWR1xxx 플랫폼을 제어하고 구성하는 시각화 툴입니다. mmWave Studio는 AWR1xxx 플랫폼의 특성화 및 RF 성능 평가를 지원합니다.

  • AWR1xxx 플랫폼에서 원시 데이터 캡처를 더욱 용이하게 하고, Matlab을 사용하여 데이터를 처리하고, 마지막으로 처리된 데이터를 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 사용하여 표시합니다.