카테고리별로 찾아보기
TI의 온도 센서 포트폴리오를 선택하는 이유
디지털 온도 센서
I2C, SPI, UART 또는 간단한 펄스 수 인터페이스를 지원하는 싱글 및 멀티 채널 고정밀 디지털 온도 센서
아날로그 온도 센서
고선형성의 정확한 저전력 전압 출력 아날로그 온도 센서
온도 스위치
자동 임계값 감지를 지원하는 스마트 통합 IC 온도 센서 및 콤퍼레이터
선형 서미스터
NTC 서미스터 센서 대체용으로 설계된 업계 최소형 선형 서미스터 센서
기술 리소스
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서
Temperature sensing fundamentals
주요 애플리케이션 알아보기
TI의 확장성 있는 온도 감지 솔루션을 이용해 더 빠르고, 보다 자동화되고, 더 높은 밀도의 생산, 테스트 및 전력 공급 시스템을 위한 실시간 모니터링을 구현하세요
온도 감지는 모터 및 기타 센서의 성능을 극대화하면서 실시간 시스템 상태를 모니터링하고 가동 중지를 방지하는 데 있어 중대한 역할을 합니다. TI의 온도 센서 포트폴리오는 보다 빠르고 정확한 시스템 설계를 도와주는 확장성 있는 솔루션을 제공합니다.
TI 온도 센서는:
- 열 드리프트 보상을 통해 신뢰도를 향상시켜줍니다
- 정확한 온도 기준으로 클래스 AA RTD에서 요구하는 보정 필요성을 없앱니다
- 다중 채널 장치를 통해 시스템 전체에 걸쳐 중앙 집중식 온도 모니터링을 지원합니다
- 고장을 즉각적으로 감지하고 대응할 수 있도록 하여 전체 시스템을 더욱 안전하게 만듭니다
주요 리소스
- TIDA-010019 – 온도 센서에 냉접점 보상을 제공하기 위한 RTD 교체 레퍼런스 설계
- PMP23069 – 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – 참조표, 성능 비교 및 코드 예제가 포함된 TMP6 서미스터 설계 도구
TI의 방사선 경화 고신뢰도 온도 감지 솔루션을 이용해 우주 등급 인증을 획득하거나 항공 전자 표준에 부합하게 설계하면서 변동성 높은 환경으로부터 시스템을 보호하세요
온도 센서는 혹독한 환경에서 부품 고장을 방지하고 열 보상을 촉진해 드리프트를 완화함으로써 안정적이고 내구성 있는 항공우주 및 방위 제품 개발을 도와줍니다.
TI 온도 센서는:
- QMLV 인증(내열 강화 HKU 패키지, 방사선 경도 보장, 단일 이벤트 래치 내성)을 제공합니다
- 높은 안정성, 긴 작동 수명 및 확장된 온도 성능을 제공합니다
- 마이너스 온도 계수, 저항 온도 감지기 및 열전대 등과 같은 개별 온도 센서 사용 시에 비해 설치 공간이 작고 전력 소비량도 적습니다
주요 리소스
- TIDA-010197 – 1% 미만의 정확도를 지원하는 다용도 위성 상태 모니터링 및 제어 플랫폼 레퍼런스 디자인
- TMP9A00-EP – 향상된 제품, 저전력, 아날로그 온도 센서
- TMP461-SP – 방사능 손상 방지 보증(RHA), 높은 정확도의 원격 및 로컬 온도 센서
- TMP9R00-SP – 방사능 손상 방지 보증(RHA) 9채널(8 원격 및 1 로컬), 고정밀 온도 센서
- RTD Replacement in High Accuracy Sensing and Compensation Sys Using Digital Temp (Rev. C) – Application brief
- Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space – Application note
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 전력 밀도를 안전하게 높이고 기능 안전 인증을 간소화하면서 HEV/EV 성능을 최적화하세요
하이브리드 전기차(HEV)와 EV 파워트레인에서, 정확한 온도 감지는 작동 한도를 유지해 승객 안전과 시스템 안정성을 보장하면서 동시에 전력 밀도를 높이고 효율을 극대화하는 데 도움을 줍니다.
TI 온도 센서는:
- 고정밀 측정을 통해 열 한도에서 파워트레인 성능을 정밀하게 제어할 수 있도록 돕습니다
- 전력 관리 회로와 배터리 셀 보호를 위한 임계 온도 모니터링 기능을 제공합니다
- 극한 온도에서 냉각기 및 히터를 작동시켜 부품 고장을 방지할 수 있도록 합니다
- 오토모티브 인증 및 TI 기능 안전 지원에 부합되는 설계를 지원합니다
주요 리소스
설계 및 개발 자료
아날로그 신호 체인(ASC) 스튜디오
To help simplify configuration challenges and accelerate software development, we created ASC studio, an intuitive graphical utility for configuring all aspects of TI sensors and in the future other signal chain components. ASC studio helps you select configuration parameters visually so that (...)