전류 감지 솔루션
모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성
시스템 보호, 원격 측정 및 폐쇄 루프 제어를 위한 전류를 빠르고 정확하게 측정
과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.
범주별 제품 찾아보기
비절연 전류 감지
공통 모드 전압 < 공급 전압
공통 모드 전압 > 공급 전압
전기화에 동력을 공급하는 4가지 핵심 전류 감지 설계 트렌드
더 높은 시스템 전압, 향상된 시스템 보호, 원격 측정 모니터링 및 감소된 폼 팩터에 대해 알아보십시오.
전류 감지 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유?
업계를 선도하는 성능 지원
제로 드리프트 아키텍처의 고정밀 장치는 시간과 온도에 따른 정밀한 측정과 낮은 드리프트를 가능하게 하여 시스템 성능, 효율성 및 제어를 향상시킵니다.
시스템에 적합한 솔루션 찾기
저전류 감지부터 고전압 감지에 이르기까지, TI의 광범위한 포트폴리오는 광범위한 전류 감지 방법 및 애플리케이션에 대한 빠른 감지 및 정확한 측정을 지원합니다.
설계 간소화
TI는 보드 공간 축소, 시스템 보정 요구 사항 및 외부 보호 회로 제거와 같은 일반적인 설계 과제를 해결하는 엔지니어링 장치를 통해 시스템 설계를 더 간소화합니다.
설계를 위한 유연한 전류 감지 솔루션
절연 장벽을 통해 전류 측정 데이터 전송
절연 전류 감지는 고압측 및 저압측 전류 감지에 모두 사용됩니다. 공통 전압이 전류 감지 또는 차동 증폭기가 처리할 수 있는 것보다 높으면 절연 방법이 좋은 옵션이 될 수 있습니다. 안전 표준에는 전류를 측정하는 시스템과 도체 사이의 갈바닉 절연도 필요할 수 있습니다. 다른 사용 사례로는 마이크로프로세서 또는 컨트롤러의 접지면이 전류 센서와 다르거나, 접지면이 잡음이 있어(시스템의 나머지 부분으로 전파됨) 정확한 측정이 어려운 경우가 있습니다.
이러한 주요 절연 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
Design considerations for isolated current sensing
Accuracy Comparison of Isolated Shunt and Closed-Loop Current Sensing
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
절연을 위한 주요 제품
회로의 부하 또는 나머지 부분 이전에 전원 레일의 전류 측정
고압측 전류 감지에서 버스 전압과 시스템 부하 사이에 션트 레지스터를 배치하면 션트 레지스터가 더 이상 접지에 직접 연결되지 않으므로 접지 간섭이 제거됩니다. 고압측 전류 감지는 부하 접지 단락 조건도 감지합니다. TI는 고전압 레일에서 전류를 정확하게 측정하는 높은 공통 모드 제거비(CMRR)를 갖춘 많은 디바이스를 제공합니다.
이러한 주요 고압측 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
설계 간소화, 낮은 드리프트 및 작은 크기를 통합 션트 솔루션에 제공
Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F)
Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A)
접지 복귀 경로의 전류 측정
저압측 전류 감지에는 부하와 접지 사이에 션트 레지스터가 있습니다. 저압측 측정의 장점 중 하나는 공통 모드 전압이 0에 가깝다는 것입니다. 단점은 션트 저항 전반에서 전압 강하가 공급 접지와 부하 또는 시스템 접지 사이에 차이로 나타난다는 것입니다. TI는 정확도가 높고 비용에 민감한 애플리케이션에서 저압측 감지를 지원하는 광범위한 증폭기를 제공합니다.
이러한 주요 저압측 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
고속, 저압측 전류 션트 측정에 더 많은 회전율이나 대역폭이 필요합니까?
Low-Side Current Sense Circuit Integration
Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit
빠른 스위칭 공통 모드 과도 전압(dv/dt)을 위한 인라인 전류 센서
인라인 전류 센서는 폐쇄형 루프 제어를 위한 인버터 또는 모터 피드백 정보의 품질을 최적화하기 위한 진정한 위상 전류 측정을 제공합니다. 이러한 애플리케이션에서 공통 모드 전압은 PWM(펄스 폭 변조) 신호이며, 출력 신호를 방해하고(PWM 제거 회로가 활성화되지 않은 경우) 전류 감지 증폭기에 대한 더 어려운 요구 사항이 발생합니다. 따라서 DC 및 AC 공통 모드 제거비(CMRR)가 매우 양호해야 합니다. TI는 향상된 PWM 제거와 높은 CMRR을 지원하는 디바이스를 제공합니다.
이러한 주요 인라인 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)
Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
빠른 알림 또는 범위를 벗어난 상태를 위한 전류 감지
과전류 보호는 범위 이탈 또는 고장 조건의 빠른 감지를 위한 가장 기본적인 전류 모니터링입니다. TI의 포트폴리오에는 높은 대역폭 및 회전율 디바이스와 이 안전 기능을 가능하게 하는 빠른 처리량을 위한 통합 콤퍼레이터/알림 디바이스가 포함되어 있습니다.
이러한 주요 과전류 보호 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
Over-Current Detection Products Brochure
과전류 감지 기술
Isolated Overcurrent Protection Circuit
밀리암페어로 저전류 측정
낮은 전류를 측정할 때 오류를 최소화하려면 낮은 입력 바이어스 전류 센서가 필요합니다. 표준 증폭기 입력 바이어스 전류를 사용하면 바이어스 전류가 측정 전류를 초과하여 정확도가 저하되고 신호 대 잡음비가 낮습니다. 당사는 고정밀 서브 밀리암페어 측정을 위해 나노암페어 입력 바이어스 전류를 갖춘 증폭기를 제공합니다.
주요 서브밀리암페어 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.