애플리케이션 개요
Sensory의 TrulyHandsfree-Micro는 Sensory의 VoiceHub 및 TI에서 제공하는 예제와 함께 사용 시, 범용 Cortex-M4F 및 Cortex-M33 프로세서에서 음성 및 웨이크워드 명령을 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 하드웨어 가속 없이 CPU 실행만 사용하여 96MHz에서 웨이크 워드 및 명령 감지에 각각 40% 및 27%의 CPU 사용률로 효율적인 성능을 달성합니다.
이를 통해 사용자는 핸즈프리 음성 제어를 통해 제품과 자연스럽게 상호작용할 수 있습니다. Sensory의 TrulyHandsfree-Micro는 음성 데이터를 클라우드로 전송하지 않고 로컬 장치에서 완전히 실행됩니다. CC27xx/CC35xx와 같은 무선 MCU와 결합하면 Bluetooth LE, Matter, Zigbee 또는 Wi-Fi를 통해 저대역폭 및 전력 효율적인 무선 IoT 연결을 구현할 수 있으며, 핸즈프리 가전제품이나 전자식 도어락과 같은 애플리케이션을 클라우드 연결 없이 구현할 수 있습니다.
평가 시작하기
모델 구축 및 학습
Sensory의 TrulyHandsfree-Micro를 사용하면 별도의 학습이 필요하지 않습니다. Sensory VoiceHub가 웨이크워드 및 명령 모델을 생성합니다.
적합한 장치 선택
CC27xx 및 CC35xx 무선 MCU 제품군은 Bluetooth LE, Wi-Fi, Zigbee, Matter 및 독자 무선 연결을 지원하는 강력한 Cortex-M33 MCU입니다.
시작하는 데 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 리소스
하드웨어
LP-EM-CC2745R10-Q1
SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 개발 키트.
소프트웨어 및 개발 툴
TI's GitHub 데모
TI와 Sensory를 사용하여 해당 AI 작업을 실행하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.