갈바닉 절연을 위한 기술은 무엇입니까? 갈바닉 절연은 전기적으로 두 영역을 분리하여 전원이나 신호가 신체에 위험을 끼치지 않고 장애물을 넘어 전달되는 동시에 접지 전위차를 방지하고 노이즈 내성을 향상시키는 방법입니다. 견고한 정전식 SiO2 절연 장벽, 통합 IC 변압기 기반 자기 절연을 비롯한 TI의 독점 절연 기술 포트폴리오는 성능에 영향을 주지 않으면서 VDE(Verband der Elektrotechnik), CSA(캐나다 표준 협회) 및 UL(Underwriters Laboratory) 표준을 충족 및 상회하도록 지원합니다.
TI의 절연 기술의 이점
근본적으로 다른 설계
절연의 영향은 가시적이지만 TI에서는 개선해야 할 여지가 있음을 알고 있습니다. 이 짧은 비디오를 시청하여 절연 설계의 최전선에서 신뢰성과 경제성을 유지하기 위해 무엇이 진화해야 하는지 알아보십시오.
거의 한 세기 동안 혁신을 실현
주요 절연 제품
Featured products
주요 절연 레퍼런스 설계
솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
이 레퍼런스 설계에서는 솔리드 스테이트 릴레이에 대해 과전류 및 과열 보호 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 5kVRMS 강화 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 4A 부하 조건으로 최대 500V (...)
통합 변압기 레퍼런스 설계로 차량 SPI 프로그래밍 가능한 게이트 드라이버 및 바이어스 공급 장치
이 레퍼런스 디자인은 트랙션 인버터 및 온보드 충전기에서 전력 스위치를 위한 절연 바이어스 전원 및 절연 게이트 드라이버를 제공합니다. 바이어스 전원과 드라이버는 모두 800VDC 버스 애플리케이션에 필요한 높은 절연(1분 동안 3kV RMS)을 제공합니다. 절연 바이어스가 24VDC에 +15V 및 -5V 게이트 드라이브 바이어스를 제공합니다. 절연 드라이버는 이러한 고전력 스위치를 신속하게 켜고 끄는 데 필요한 높은 전류(최대 30A 피크)를 제공하며 고급 보호 기능을 제공합니다. PMP22817은 또한 조정된 24V를 제공하는 (...)
고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
고전압 설계 계속
안정적이고 합리적인 가격의 절연 기술은 고전압 응용 분야에서 작업할 때 발생하는 몇 가지 고유한 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 고전압 기술 페이지로 이동하여 전력 변환, 전류 및 전압 감지, 절연, 실시간 제어 기술에 대해 자세히 알아보고 차세대 고전압 설계에 TI를 선택할 때의 이점을 살펴보십시오.