연결: 스마트 홈 자동화 데모

Zigbee, Wi-Fi, 블루투스 및 1GHz 미만 기술을 활용하고 Microsoft Azure 클라우드에 연결된 건물 자동화를 알아봅니다.

00:03:03|08 1월 2020
이번 Connect 에피소드에서는 Zigbee, Wi-Fi, 블루투스 및 1GHz 미만 기술을 활용하고 Microsoft Azure 클라우드에 연결된 건물 자동화 벽면 데모를 자세히 설명합니다. 데모에 포함되는 내용은 다음과 같습니다. - 스마트 스피커 기능을 지원하는 멀티 프로토콜 Linux 게이트웨이 - 1GHz 미만 도어 센서 - 1GHz 미만 + 블루투스 5 e-lock - 1GHz 미만 환경 센서 - Zigbee 조명 - Zigbee + 블루투스 조명 스위치 - Zigbee 온도 센서 - 레트로핏 Wi-Fi 연결 조명 - Wi-Fi 보안 패널

이 비디오는 시리즈의 일부입니다.