DLP 기술을 선택하는 이유

탁월한 이미지 품질 및 견고성부터 성숙한 에코시스템을 통한 광범위한 설계 지원에 이르기까지, 3LCD가 아닌 DLP 기술을 선택하는 것이 항상 올바른 선택입니다.

00:07:28|16 7월 2020

광학 설계 엔지니어와 많은 분야의 전문가들이 여러 가지 이유로 3LCD가 아닌 DLP 기술을 선택합니다. 방대한 범위의 애플리케이션에서 DLP 제품은 지속적으로 우수한 이미지 디스플레이를 제공하고, 차량 온도 범위에 걸쳐 안정적으로 작동하며, 전체 조명 스펙트럼에서 탁월한 성능을 제공합니다. 3LCD 광학 시스템의 한계와 비교할 때, DLP 기술이 유일한 선택이라는 점은이 분명합니다.

이 비디오는 시리즈의 일부입니다.