TI GaN 기술로 모터 드라이브의 효율성 극대화
산업용 애플리케이션에서 새로운 230V/2kW GaN-HV 3상 인버터와 TI GaN 기술을 사용하여 모터 드라이브 효율성을 극대화하는 방법 알아보기
00:01:39|30 4월 2025
이 비디오는 GaN 기술을 사용하는 새로운 230VAC/2kW 전력계에 대해 설명합니다. 고효율, 방열판 제거, 더 높은 제어 기능과 같이 모터 드라이브 애플리케이션에서 GaN 장치의 이점을 소개합니다. 보드는 전류 및 DC 링크 전압 감지를 위해 델타-시그마 모듈레이터를 사용하여 견고하고 정확한 감지를 달성합니다. 또한 시스템 효율 향상을 위해 C2000 모터 제어를 사용합니다.
GaN 기술, 델타-시그마 센서, C2000의 조합을 통해 모터 드라이브 성능을 극대화할 수 있습니다.