Dynamic Z-Track™️ 알고리즘으로 앞서 나가기.
Dynamic Z-Track™️ 기술이 적용된 TI의 신형 배터리 게이지 포트폴리오를 사용하면 더 안정적인 배터리 구동식 장치로 구현할 수 있어 배터리 가동 시간이 최대 30% 늘어납니다.
00:06:06|18 9월 2025
노트북, 전기 자전거 및 드론은 모두 배터리의 예측할 수 없는 부하 문제를 갖고 있어 성능 상태와 충전 상태를 효율적으로 측정하기가 더 까다롭습니다. TI의 Dynamic Z-Track™️기술을 지원하는 신형 배터리 게이지를 사용하면 더욱더 안정적인 시스템을 설계하여 99% 정확도로 가동 시간을 최대 30% 더 연장하고 보드 공간을 거의 25% 절감할 수 있습니다. 이 비디오를 통해 콘셉트에서 테스트, 개발 및 구현에 이르기까지 혁신을 이끄는 TI의 배터리 게이지 팀의 이야기를 들어보세요.